Se kædens tilstand med et enkelt blik

Med den nye statusindikator kan du aflæse kædens tilstand ved hjælp af enkel teknologi uden kabler. Farveindikatoren skifter fra grøn til gul til rød. Så kan du hurtigt og effektivt se, om der er behov for at gribe ind.

Statusindikator med grønt visningselement.
igus e-chain føringsmodul med flere kabelkanaler og skruefastgørelser.
igus E4Q energikædemodul med et grønt låseelement.
Statusindikator til en igus e-chain med synlig visning.
Statusindikator på en maskine med grønt indikatorfelt.

Tech up

Cost down

Garanteret

Bæredygtighed

Ny

I gang

GIF-statusindikator

I hurtig bevægelse ...

VarenummerPris pr. styk
IS.EC.WLC.SU.225.01.00.BETA39,00 €
IS.EC.WLC.SU.385.01.00.BETA39,00 €
IS.EC.WLC.SU.450.01.00.BETA39,00 €
IS.EC.WLC.SU.C825.01.00.BETA39,00 €
IS.EC.WLC.SU.C1132.01.00.BETA39,00 €

superwise basic

  • En oversigt over de smarte plastkomponenter, der er i brug (vises på dashboardet)
  • Vedligeholdelsesstyring via dashboardet
  • Gemning af den respektive installationsdato
  • Oplysninger om anbefalet udskiftningstid baseret på statistiske værdier
  • Påmindelse om næste service
  • Sensorer til tilstandsovervågning som ekstraudstyr (for at undgå totalskade i tilfælde af et uheld)

superwise silver

  • Alle fordele ved basisversionen
  • Adaptiv udskiftningsanbefaling baseret på den faktiske bevægelsesprofil
  • Tilpassede vedligeholdelsesplaner baseret på brug
  • Identifikation af uregelmæssigheder og definerede opfølgningsforanstaltninger
  • Proaktiv kontakt fra igus-®, hvis der er behov for handling
  • i.Sense-modulet registrerer situationer, hvor definerede værdier overskrides, og udløser en alarm eller en meddelelse.

superwise guld

  • Alle fordele ved sølvversionen
  • Dynamiske udskiftningsanbefalinger, sensorbaseret med hjælp fra slitagefølere
  • Højopløselige sensordata på instrumentbrættet
  • Fjernadgang via IoT til dataoverførsel. Ingen integration i eksisterende netværksstrukturer
  • Automatiske sikkerhedsopdateringer

superwise platin

  • Alle fordelene ved Gold-versionen
  • Datasikkerhed gennem tilpasset integration i din egen netværksstruktur

Forudsigelig vedligeholdelse realiseret med succes

Smart Plastics i et togvaskeanlæg til tilstandsovervågning.

Undgå nedetid, forlæng levetiden

igus-kædetræk med smart plastics-anvendelseseksempler i industrianlæg, kraner og maskiner.

Kundeapplikationer over hele verden

Du bestemmer selv, hvordan dataene skal overføres ( & )

i.Cee:local

i.Cee:cloud

Intelligent dataindsamling fra maskiner ...

Digitale portaler på desktop, tablet og smartphone viser overvågningsdata og grafer.

Hvidbog om optimering af den samlede udstyrseffektivitet (OEE)

Whitepaper om den samlede betragtning af maskinstyring og intelligente plastmaterialer.
  • Tilstandsovervågning (i.Sense) hos igus
  • Forudsigelig vedligeholdelse (i.Cee) hos igus
  • Teknologien bag begge systemer
  • Hvad begge systemer tilbyder til energiforsyning i industrien

Mere tid til dine egne ideer ...

i.Cee-sensor på en plastdel i en bilfabrik med symboler for dataoverførsel.
Digital Smart Plastics-grænseflade på en bærbar computer med igus-produkter og overvågningsapplikationer.

Information...

Tablet med igus CAD-konfigurator, hvor en del ses ved berøring.

... prøv det ...

igus energikædesystem med advarselssymbol og tilbehørsmoduler på en bærbar skærm.

... indse