Skift sprog :


Øg systemets tilgængelighed, og sørg for procesoverensstemmelse
Find ud af det i hvidbogen:

Kun den intelligente sammenkobling af individuelle komponenter skaber et solidt grundlag for forudsigelige vedligeholdelseskoncepter, også kendt som predictive maintenance. På igus® sammenfattes predictive maintenance under betegnelsen i.Cee.
Det centrale element på dette område er i.Cee-softwaren. Denne software forvandler sammen med sensorer på energikæden, glidelejebøsningen eller en lineær slæde de produkter, der er tilgængelige fra lageret, til intelligente produkter. Denne opgradering gør det muligt at bestemme den maksimale levetid for dit igus® -produkt, og i.Cee-systemet angiver også den perfekte servicetid. Algoritmer justerer levetiden og servicetiden i forhold til brugen. Med den software, vi leverer, nogle få sensorer og det nye kommunikationsmodul i.Cee:plus II kan standardprodukter, der er tilgængelige fra lager, omdannes til smart energiforsyning eller lagringsteknologi på ingen tid.
Dataoverførsel inden for dit lokale virksomhedsnetværk (i.Cee:local) eller via den sikre sky (i.Cee:cloud)

Indblik i den komplette produktportefølje til Industri 4.0
Indholdsfortegnelse:

Det er nemt at afprøve ting: Med igus ® Corner har du altid det nyeste motion plastic, der er tilpasset din branche, lige ved hånden.
Vi bringer displayet til dig, sætter det op efter ønske og fylder rummene med de produkter, du ønsker. Eller du kan selv sætte det op. Som et permanent display eller bare i en begrænset periode.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h