drylin-målesystemer fra igus

Til forskellige anvendelsesformål


Dine fordele ved drylin-målesystemer

Mindre installationstid

Stort udvalg af materialer

Mere ergonomi

Jævn kørsel

Vægtoptimeret

Mere variation


Vores målesystemer til dine projekter

Lineær slæde på måleskala, fritlagt.

econ-målesystem baseret på drylin-prismeføringsskinne med forspænding

  • Slæder med individuelt justerbare formonteringer i fire forskellige styrker
  • Inkluderer skalering på skinnen
  • Økonomiske, robuste, praktiske
  • Garanterede gribestyrker fra 1,3 N til 11,7 N
  • En stop-motion-forbelastning af fjederen gør, at
  • Målesystem, der er velegnet til lodret montering uden yderligere fastspænding
Målesystem med digitalt display på en drylin-skinne, fritlagt.

WKM2-målesystem baseret på drylin W-lineærføringen

  • Monteringsposition: til højre (R) eller til venstre (L) for føringsvognen
  • Måleprincip: magnetisk med magnetbånd
  • Funktion til absolut måling og inkrementel måling
  • Fleksibel og mobil
  • Alle værdier kan indstilles som nulpunkt
  • Vogn med lås
  • Maks. skinne længde: 4.000 mm
drylin-WKMEX styreslæde med kabelføring på runde skinner.

WKMEX-målesystem baseret på drylin-® -W-lineærføring

  • Installationsklart målesystem med eksternt dataudgang
  • Optager kun lidt plads ved opsætning
  • Tre sensorvarianter
  • Lille sensor med integreret evalueringselektronik
  • Udgangssignaler: push-pull, kontinuerlig, kortslutningssikret med inverterede signaler (A, A/, B, B/, Z, Z/)​​​​​​​
Målesystem med igus drylin WMY og tilsluttet digitalt display til positionsregistrering.

WMY-målesystem baseret på drylin W-lineærføringen

  • Ekstern skærm
  • Flere stillinger
  • Velegnet til aluminiumsprofiler
  • Tilpasning horisontal eller vertikal
  • Smørefri
Målesystem med DrylinQKM-01-20-b på lineær føring til overvågning.

QKM-målesystem baseret på drylin Q-firkantføringen

  • Beskyttet magnettape
  • Monteringsmuligheder med spormøtrikker
  • Manuel klemme på vognen
  • Fritbærende montering
  • Profil AWMQ-20 maks. Længde 1.500 mm
  • Pladsbesparende sensor integreret i slæden

Hvorfor bør du vælge drylin fra igus?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning