Målesystemer fra igus®

drylin® Målesystemer til forskellige anvendelser

Målesystemer

econ Målesystem baseret på drylin® pre-load prisme slide

  • Vogn med individuel fjederforspænding i 4 styrker
  • Inklusive laserskalering på skinnen
  • Omkostningseffektiv, holdbar, praktisk
  • Garanterede holdekræfter fra 1,3 N til 11,7 N
  • Takket være stop motion-fjederforspænding er
  • målesystemet også egnet til lodret installation uden ekstra fastspænding
    Yderligere oplysninger

WKM2 målesystem baseret på drylin® W lineærføring

drylin_WKM.tif
  • Monteringsposition: højre (R) eller venstre (L) om føringsvognen
  • Måleprincip: magnetisk med magnetbånd
  • Absolut dimension og kædedimensionsfunktion
  • Variabel brug og transportabel
  • Alle værdier kan indstilles som nulpunkt
  • Vognen kan fastspændes via friktionslås
  • maks. skinnelængde 4000 mm
    ​​​​​​​mere information

WKMEX-målesystem baseret på drylin® W lineærføring

drylin_WKMEX
  • Installationsklart system til ekstern dataudlæsning
  • Kræver kun lidt installationsplads
  • Tre sensorvarianter
  • Lille sensor med integreret evalueringselektronik
  • Udgangssignaler: Push-pull, permanent kortslutningssikkert med inverterede signaler (A. A/, B, B/, Z, Z/)
    ​​​​​​​Mere information ​​​​​​​

WMY-målesystem baseret på drylin® W lineærføring

DRL_PROD_2.0_drylin_WMY_XX_1_XX_1
  • Eksternt display
  • Kan placeres frit
  • Velegnet til konstruktionsprofiler af aluminium
  • Vandret eller lodret tilpasning
  • Fri for smøring
    Mere information

QKM-målesystem baseret på drylin® Q firkantstyring

drylinQKM-01-20-b_frontal+top_view
  • Beskyttet magnetisk bånd
  • Fastgørelsesmuligheder via glideblokke
  • Manuel klemme på slæden
  • Montering uden støtte
  • Profil AWMQ-20 maks. Længde 1.500 mm
  • Pladsbesparende sensor integreret i slæden
    Yderligere oplysninger

Målesystemer til drylin® W-, Q- og N-skinnesystemer i onlinebutikken

Banner-målesystemer

Oversigt over fordelene:

  • Forskellige bredder
  • 100% vedligeholdelses- og smørefri
  • Korrosionsfri og hygiejnisk
  • Modstandsdygtig over for snavs, støv og fugt
  • Meget støjsvag drift
  • Stopmotion til trinløs justering tilgængelig

Hvorfor skal du bruge drylin fra igus?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning