Kraftig tandremsakse til tøndetransport i påfyldningsanlæg

Med 700 fustager i timen skal der findes en robust og pålidelig lineær akse

Profil

  • Hvad der var brug for: drylin® ZLW-lineær akse, iglidur ® glideleje, drylin® lineært leje, isense-teknologi til tilstandsovervågning
  • Krav til anlægget: KHS-systemet har en kapacitet på 700 kegs i timen og krævede derfor en kompakt, robust og kraftfuld akse til keg-håndtering. Der var også krav om høj tilgængelighed og lang levetid.
  • Branche: Drikkevareindustrien
  • Succes for kunden: Ved at bruge en stort dimensioneret drylin® ZLW tandremsakse var det muligt at skabe et robust system, som KHS' kunder værdsætter for sin fleksibilitet. Den lineære akse klarer også godt at absorbere høje sidekræfter under håndtering af fustager.

Problem

Løsning

Systemerne er stabile og robuste. Brugerne sætter pris på deres fleksibilitet. Den lineære akse klarer også meget godt at absorbere de høje tværgående kræfter under håndtering af fustager.

Sebastian Eckes

Konstruktionsingeniør hos Krones

Figur 1: Med Innokeg AF-C Transversal har KHS udviklet et ekstremt fleksibelt vaske- og fyldesystem til fustager.

Figur 2: Vi leverede den to meter lange og 126 kilo tunge lineære akse til KHS som en installationsklar enhed.

Billede 3: Oversigt over aksen. Griberenhederne til fustagerne, der vejer op til to gange 80 kg, kan ses nederst.

Figur 4: Kombinationen af tredobbelt tandremsdrev og dobbelt lineærføring med drylin® glideelementer kan også absorbere de høje sidekræfter, der kræves.

Figur 5: En intelligent designet og let demonterbar lokaliseringstappe gør det muligt hurtigt at udskifte glidefolierne i husets lejer.

Figur 6: Løftestationernes akser bevæger sig også smørefrit ved hjælp af drylin® lineære lejer i rustfrit stål.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning