Skift sprog :

Azub Bike er en tjekkisk virksomhed, der har specialiseret sig i fremstilling af siddecykler. Deres første trike-topmodel, TRIcon 26, vandt i 2015 den prestigefyldte pris "Trike of the Year 2015" takket være det førsteklasses håndværk, den stabile styring og den innovative baggaffel med et 157 mm bredt nav. Al den viden og de tekniske detaljer er blevet indarbejdet i den nye Ti-Fly-model, hvis forhjulsophæng af specielt flytitanium gør den til en robust letvægter.

Vores glidelejer
Alt det vigtige om vores iglidur® lejer på et øjeblik: Standard- og specialdele, produktinnovationer, laboratorietest og meget mere

Produkter til cykelteknologi
Bagtriangel, forgaffel, sadelpind og lignende - anvendelsesområder for bevægelsesplast i cykler
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h