Skift sprog :
Testet for kontinuerlig belastning, medieresistens og lydsvag drift
I branchens største testlaboratorium for plast bliver iglidur-bøsninger sat på en grundig prøve. Testene fokuserer på tryk- og trækkræfter, friktionskoefficient, slitage samt slid og drivkræfter ved forskellige hastigheder og under forskellige lejebelastninger. Resultaterne indgår i vores værktøjer til beregning af levetid og gør det muligt at forudsige holdbarheden med stor nøjagtighed.
igus udfører kundetests på forespørgsel for at teste produktanvendelser under helt skræddersyede betingelser.

Plastkomponenter? Hvorfor? Hvilke fordele har de i forhold til materialer som aluminium eller kulfiber? Hvidbogen sammenligner materialerne indbyrdes og sætter blandt andet fokus på emner som designfrihed og gentagelige produktionstolerancer. En lang række interessante aspekter giver et nyt perspektiv.

igus:bike lancerer anden generation – nu også med motor!
Stellet på bycyklen er fremstillet af 50 % -genanvendte fiskenet og kombineret med komponenter, der kræver minimal vedligeholdelse. Takket være remdrevet og de selvsmørende bøsninger kræver den stort set ingen vedligeholdelse.
Robust, bæredygtigt og "Fremstillet i Köln".

Oplev produkterne virtuelt - på egen hånd eller under personlig vejledning
Har du gået glip af Eurobike, men vil gerne vide mere om vores produkter? Besøg vores virtuelle messestand – online og uden forpligtelse. Du kan enten gå rundt på egen hånd eller aftale en virtuel rundvisning på standen.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h