Skift sprog :
Den nye rørtrugsbakke er udviklet som en kompakt og særlig let støttebakke til vores lineære robot LCA-room og er også ideel til en lang række af vores små kædeserier.
Rørtrug-bakken er især kendetegnet ved sin letvægtskonstruktion. Aluminiumsrørene har desuden den fordel, at de ikke giver støv og spåner mulighed for at sætte sig fast på truget. Rørtrugsbakken kan skrues fast på forskellige C-profilskinner eller direkte på en glat overflade. Desuden kan støttebakkens aluminiumsrør tilpasses individuelt til dine behov.
| Varenummer rørtrug | Betegnelse |
|---|---|
| 9TT.FP.SLS1) | Fast ende (klemme til styretrug) |
| 9TT.H.SLS1) | Klemme til styretrug |
| 92.42.XXX2) | Standard C-profil (XXX = længde i mm) |
| 9TT.10.LLL3) | Rørsæt (bestående af fire anodiserede aluminiumsrør) |
| 9TT.10.1.LLL3) | Anodiserede aluminiumsrør, individuelle |

| Serie | Bredde [Bi in mm] |
|---|---|
| E2i.10/E2.10/E2C.10 | for 50 |
| E2i.15/E2.15/E2C.15 | for 50 |
| E2i.26 / E2.26 | starter ved 038 |
| 2400 / 2500 | starter ved 038 |
| E3.22 | starter ved 040 |
| E61.29/EF61.29 | starter ved 040 |
| E6.29 | starter ved 040 |

| Serie | Bredde [Bi in mm] |
|---|---|
| R117 / R118 | starter ved 048 |
| R2i.26/R2.26 | starter ved 038 |
| R6.29 | starter ved 040 |
Du kan nu spare en masse tid og penge med vores energikædesæt til lineære rumrobotter. Ingen lange søgninger efter den rigtige energikædeserie og det rigtige tilbehør. Vi sammensætter det komplette energikædesæt til dig.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h