Skift sprog :

styrekabel med den smalleste bøjningsradius sikrer driftssikkerhed i lavtgulvstog
Offentlig transport skal være sikker under alle omstændigheder. Der må ikke være nogen forstyrrelser i driftsprocesserne. Dørene er ofte centrum for opmærksomheden. I dette eksempel sikrer et kabel, der bruges i et bevægeligt energiforsyningssystem, jævn åbning og lukning. Forbedrede ledere og kappematerialer sikrer, at der ikke opstår flere fejl på trods af høje kontinuerlige belastninger.
Kontrolkablet er primært ansvarligt for den overvågede åbning og lukning af dørene. Det er en sikkerhedsrelevant del, som kræver stor opmærksomhed under alle inspektioner. "For at holde vores omkostninger så lave som muligt bestræber vi os på kun at udskifte slidstærke dele med komponenter af høj kvalitet, der lever op til den nyeste tekniske standard," forklarer Ernst Baerhausen. "Og jo længere levetid kablet har, jo længere er vedligeholdelsesintervallerne, og derfor reduceres vores økonomiske omkostninger," tilføjer Hans Bennerscheid.
"Den største forskel i forhold til sammenlignelige kabler ligger i lederen," forklarer Rainer Rössel, udviklings- og marketingchef for chainflex® og readychain® hos igus®, i en samtale. "Kobber ældes og bliver skørt med tiden. CF98-kablet er ikke længere rent kobber, men en særlig legering, der er designet til betydeligt højere mekanisk belastning."
Det har kun en lidt lavere ledningsevne sammenlignet med rent kobber, hvilket blev kompenseret med et lidt større tværsnit - ca. 10 % større ydre diameter sammenlignet med en sammenlignelig type. Men i betragtning af den betydelige stigning i kravene i de senere år er det sikkert, at der oftere og oftere vil være brug for sådanne højkvalitetsløsninger for at garantere driftssikkerheden i det kritiske område med det meget lille tværsnit. Det muliggør nye anvendelser i energiforsyningssystemer - f.eks. i automationssektoren, i emballageindustrien, i montage- og halvlederindustrien samt i bil- og banksektoren.
Kabler til alle tilfælde
"Selv om vi kommer fra maskin- og anlægsbranchen, kan vores kabler vise deres styrke i mange sikkerhedsrelevante dele som f.eks. automatiske døre i busser og tog," forklarer Rainer Rössel. "Især i den offentlige transportsektor har vi f.eks. været i stand til at realisere løsninger på problemer med meget høje togbelastninger i nogle tilfælde, hvilket i sidste ende førte til større passagersikkerhed, højere driftsparathed og dermed større omkostningseffektivitet." Mange jernbanedøre er allerede blevet udstyret med vores kabler for at sikre en betydeligt højere funktionssikkerhed. Da der ikke er noget minimumskøb eller tillæg, reduceres opfølgningsomkostningerne også. Over 750 kabeltyper kan leveres fra lager i hele verden.
Her kan du finde de anvendte produkter
Du kan finde flere interessante applikationer fra en lang række områder her
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h