Skift sprog :
Revolutionerende system til automatisering af offshore olieefterforskning under ekstreme forhold
Meterhøje bølger, storme med høje vindhastigheder, plus olie, mudder og kraftig regn: Det er ikke kun ubehageligt at bo og arbejde på en olieplatform, det er også farligt. Borestænger køres op af borehullet og skrues af og samles igen af olieindsmurte mænd under højt tryk. En masse manuelt arbejde under tidspres, i snavs og med stor risiko for skader. Men alt det kan snart være slut. Det norske firma Robotic Drilling Systems har brugt mange års forsknings- og udviklingsarbejde på at udvikle et robotsystem, der kan automatisere boreprocesserne på platformen. Energikæder fra igus® sikrer en pålidelig energiforsyning under ekstreme forhold.
"Det er vigtigt for os at få komponenter til robotterne fra en enkelt kilde og om muligt klar til at blive installeret. Systemerne skal også være så vedligeholdelsesfrie som muligt. Dette kan garanteres af igus®."
Jimmy Bostron, Chief Operating Officer for Robotic Drilling Systems
Robotsystemet, der er udviklet af RDS, er velegnet til installation på nye olieboreplatforme, men også til eftermontering. Det skaber nye regler for vurdering af rentabiliteten af efterforskningsprojekter - en vigtig faktor i lyset af de lave oliepriser. Derfor blev den nye udvikling mødt med stor interesse lige fra starten - og førte blandt andet til, at kendte boreselskaber deltog i RDS. Juryen for vector awards, som igus® har taget initiativ til, var også imponeret over applikationen og hædrede systemet med den gyldne vector 2016-pris. Efter omfattende test blev den første praktiske installation sat i drift på en olieboreplatform i Norge i september 2015 (fig. 5). Hele branchen følger nøje med i projektet, som gør arbejdet på olieboreplatforme hurtigere, billigere og frem for alt mere sikkert.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h