Skift sprog :
Et stort skærevolumen, op til 40 m/min. bearbejdningshastighed og 5 m/s² acceleration. SFZ-serien af langbedsværktøjsmaskiner fra SAMAG fås i en 3-, 4- eller 5-akset version og er designet til høj stivhed, stabilitet og ydeevne. De samme krav gælder også for energikæden. Takket være readychain® energiforsyning, som er fuldt udstyret med formonterede kabler inklusive stikforbindelser, sparer kunden 2/3 af monteringstiden og betydelige omkostninger.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h