Nyheder fra xiros® testlaboratorium

Polymerkugleleje med hvid bur i iglidur J3 ved siden af det åbne lejehus.

iglidur® Burmaterialer overbeviser

Teknisk opgradering

  • Op til 21 gange længere levetid sammenlignet med den tidligere udholdenhedsløber xirodur® B180

Reducer omkostningerne

  • Lavere vedligeholdelsesomkostninger på grund af længere levetid

Bevismateriale

  • Testet levetid: Undersøgelse af burposer

bæredygtighed

Burmaterialets indflydelse på slid på kuglelejer

Parametre: 25 N, 2.000 rpm, driftstid 7 dage

  • Venstre: uarmeret materiale, før test
  • Højre: uarmeret materiale, efter test

Parametre: 25 N, 2.000 rpm, driftstid 7 dage

  • Venstre: forstærket iglidur® materiale, før test
  • Højre: forstærket iglidur® materiale, efter test

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning