drylin® T - systemdesign, sideværts, 1 skinne og 2 vogne eller 2 skinner og 4 vogne

Trin 2:

Variant: 1 skinne, 2 vogneVariant: 2 skinner, 4 vogne
sy + sz<2 wx - Y0
ay + az<

Trin 3:

Skematisk sidemontering af drylin T med mål og kraftpile.
Skematisk sidemontering af drylin T med mål og kraftpile.

Variabler i beregningerne

Fa:Drivkraft[N]
Fs:Massekraft[N]
Fy, Fz:Bærende belastning i y- eller z-retning[N]
sx, sy, sz:Afstand til inertikraften i x-, y- eller z-retning[mm]
ay, az:Afstand til drivkraften i y- eller z-retning[mm]
wx:Afstand mellem vognene på en skinne [mm]
LX:Størrelsesafhængig konstant[mm]
Zm:Størrelsesafhængig konstant[mm]
Y0:Størrelsesafhængig konstant[mm]
b:Afstand mellem styreskinnerne[mm]
µ:friktionskoefficient, µ = 0 for statiske belastninger, µ = 0,2 for dynamiske belastninger
ZW:Antal dias pr. skinne

Trin 4:

4.1

4.2

Variabler i beregningerne

Fa:Drivkraft[N]
Fs:Massekraft[N]
Fy, Fz:Bærende belastning i y- eller z-retning[N]
sx, sy, sz:Afstand til inertikraften i x-, y- eller z-retning[mm]
ay, az:Afstand til drivkraften i y- eller z-retning[mm]
wx:Afstand mellem vognene på en skinne [mm]
LX:Størrelsesafhængig konstant[mm]
Zm:Størrelsesafhængig konstant[mm]
Y0:Størrelsesafhængig konstant[mm]
b:Afstand mellem styreskinnerne[mm]
µ:friktionskoefficient, µ = 0 for statiske belastninger, µ = 0,2 for dynamiske belastninger
ZW:Antal dias pr. skinne

De konstante værdier

BestillingsnummerLX [mm]ZM [mm]Y0 [mm]
TW-01-15291611.5
TW-01-20352315.0
TW-01-25412519.0
TW-01-30492921.5

Koefficienter:

1 skinne, 2 vogne2 skinner, 3-4 vogne
K1|(ay+Y0)/Wx||(ay+Y0)/Wx|
K2(sy+Y0)/Wx(sy+Y0)/Wx
K3|az/Wx||az/Wx|
K4|sx/Wx||sx/Wx|
K5|sz/Wx||sz/Wx|
K6|(sy+Y0)/Zm||(sy+Y0)/b|
K7|sz/Zm||(sz/b)-0.5|

Trin 5:

Maksimal tilladt belastning

BestillingsnummerFymax, Fzmax [N]
TW-01-152,000
TW-01-203700
TW-01-255.000
TW-01-307,000

Trin 6:

Tilladt glidhastighed som funktion af central lejebelastning for TW-01-15, TW-01-20, TW-01-25 og TW-01-30.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning