drylin® T - systemdesign, lodret, 1 skinne og 1 vogn

Trin 2:

Variant: 1 skinne, 1 vogn
sy + sz<2 Lx - Y0
ay + az<2 Lx - Y0
sy<5 Zm
sz< 5 Zm

Trin 3:

Drylin T-føring i lodret montering med kræfterne Fa, Fs og akserne x, y, z.
Drylin T-føring i lodret montering med kræfterne Fa, Fs og akserne x, y, z.

Variabler i beregningerne

Fa:Drivkraft[N]
Fs:Massekraft[N]
Fy, Fz:Bærende belastning i y- eller z-retning[N]
sx, sy, sz:Afstand til inertikraften i x-, y- eller z-retning[mm]
ay, az:Afstand til drivkraften i y- eller z-retning[mm]
wx:Afstand mellem vognene på en skinne [mm]
LX:Størrelsesafhængig konstant[mm]
Zm:Størrelsesafhængig konstant[mm]
Y0:Størrelsesafhængig konstant[mm]
b:Afstand mellem styreskinnerne[mm]
µ:friktionskoefficient, µ = 0 for statiske belastninger, µ = 0,2 for dynamiske belastninger
ZW:Antal dias pr. skinne

Trin 4:

4.1

4.2

De konstante værdier

BestillingsnummerLX [mm]ZM [mm]Y0 [mm]
TW-01-15291611.5
TW-01-20352315.0
TW-01-25412519.0
TW-01-30492921.5

Koefficienter:

1 skinne, 1 vogn
K1|(ay+Y0)/Lx|
K2(sy+Y0)/Lx
K3|az/Lx|
K4|sx/Lx|
K5sz/Lx
K6|(sy+Y0)/Zm|
K7|sz/Zm|

Trin 5:

Maksimal tilladt belastning

BestillingsnummerFymax, Fzmax [N]
TW-01-152,000
TW-01-203700
TW-01-255.000
TW-01-307,000

Trin 6:

Tilladt glidhastighed som funktion af central lejebelastning for TW-01-15, TW-01-20, TW-01-25 og TW-01-30.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning