drylin® T - systemdesign, lodret, 1 skinne og 2 vogne eller 2 skinner og 4 vogne

Trin 2:

Variant: 1 skinne, 2 vogneVariant: 2 skinner, 4 vogne
sy + sz<2 wx - Y0
ay + az<2 wx - Y0

Trin 3:

Skematisk tegning af drylin T-profilens lodrette монтажering med kræfter og akserne A, B og C.

Trin 4:

4.1

4.2

Fa:Drivkraft[N]
Fs:Massekraft[N]
Fy, Fz:Bærende belastning i y- eller z-retning[N]
sx, sy, sz:Massekraftens afstand i x-, y- eller z-retning[mm]
ay, az:Drivkraftens afstand i y- eller z-retning[mm]
wx:Afstand mellem vognene på en skinne[mm]
LX:Størrelsesafhængig konstant[mm]
Zm:Størrelsesafhængig konstant[mm]
Y0:Størrelsesafhængig konstant[mm]
b:Afstand mellem styreskinnerne[mm]
µ:friktionskoefficient, µ = 0 for statiske belastninger, µ = 0,2 for dynamiske belastninger
ZW:Antal dias pr. skinne

Trin 5:

BestillingsnummerFymax, Fzmax [N]
TW-01-152,000
TW-01-203700
TW-01-255.000
TW-01-307,000

Trin 6:

Tilladt glidhastighed som funktion af central lejebelastning for TW-01-15, TW-01-20, TW-01-25 og TW-01-30.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning