Forudindlæste prismeskinner / svalehale-design fra igus


Dine fordele med drylin prismeglidere med forspænding

Pladsbesparende

Kan bruges i små installationsrum

Cost down

Lavere energiomkostninger

Let at justere og placere

Let at justere og placere

Støjsvag

Lydsvag drift

Hurtig installation

Mindre installationstid

Nem installation

Nem installation

Komponenterne i drylin pre-load prismeglasset

Pre-load prisme slide - svalehale design
  • Klar anodiseret aluminiumsprofil
  • Med standard monteringshuller, hver 60 mm fra hinanden
  • Uden huller til specialbearbejdning
NSV-01-27-AR antirefleksstyringsskinne
  • Sort anodiseret aluminium
  • Med standardhuller eller uden huller
  • Reduceret lysrefleksion takket være sort overflade
drylin® N komplet løsning til lineære applikationer med kompakt installationsplads
  • NSVK-27: elegant dæksel til skinnekantene
  • NSVZ-01-27-AL: variabel placering af endekappe
  • NSVA-27: prisbillig skruet endekappe
NWV-21-venstrejusteret-online-butik
  • Med gennemgående huller til fastgørelse nedenfra
  • Med gevindhul til fastgørelse ovenfra
  • Kort type med individuel forspænding
NWV-22 styrevogn
  • Med gevindhuller til fastgørelse ovenfra
  • Med glat hul til fastgørelse nedenfra
  • Lang type med dobbelt forspænding
NWV-21-27-35-AR_short_version
  • Kort version i sort
  • Med almindeligt hul eller gevindhul
  • Kontrolleret justering takket være individuel forspænding
  • Letvægtsudførelse
NWV-21-27-60-AR
  • Lang version i sort
  • Kompakt, let type med lav inerti
  • Ekstremt flad
Prismavogn
  • Variabel fjederforspænding
  • Uden stick-slip-effekt
  • PTFE-fri
Prisme med hul
  • Kontrolleret justering takket være tilpasset forspænding
  • Vogn med almindeligt hul
  • PTFE-fri
NWV-41_kort version
  • Spar op til 25% installationsplads
  • PTFE-fri
  • Med almindeligt hul eller gevindhul
NWV-41-20-60_long_version_
  • Med almindeligt hul eller gevindhul
  • Opfylder krav til lav dugdannelse
  • Alle justeringer er individuelle
Yderligere muligheder med drylin pre-load prismeskinne
  • NKV inkl. målesystem
  • SLNV med integreret dryspin-spindeldrev, med eller uden elmotor

NYT: forudinstalleret prisme i installationsstørrelse 20

Forudindstillet prisme, monteringsstørrelse 20

Forskydningskræfter ved forspænding af prisme

Eksempler på anvendelse

Smartfit med prisme-glideskinner med forbelastning

Smartfit lasermåler

drylin® N lavprofil-guidesystem i en 3D-printer

drylin N i 3D-printeren

drylin® N lavprofil-styringssystem til 3D-kameraer

drylin N til 3D-kamera

drylin® N på emballeringsmaskine til flasker

drylin N i emballeringsmaskine til flasker

drylin® N i test- og sorteringsanlæg

drylin N i test- og sorteringssystem

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning