Skift sprog :
Overalt, hvor der flyttes masser, bliver det stadig vigtigere at bruge lette og stabile materialer for at spare vægt, energi og penge.
Kulfiberaksler blev testet sammen med forskellige iglidur® lejer. De konstaterede slidhastigheder for de enkelte materialer var meget forskellige - og i nogle tilfælde overraskende, selv for materialeeksperterne hos igus®. Ikke alle iglidur® materialer, der er blandt de bedste på metalaksler, fungerer også godt på kulfiberaksler.
Kombinationen af kulfiberaksler og plastglidelejer lyder måske i første omgang for speciel og uforenelig. Men kulfiberaksler bliver stadig mere interessante inden for mange anvendelsesområder på grund af deres materialeegenskaber. De er først og fremmest kendetegnet ved deres lave vægt kombineret med høj bøjningsstyrke.
25 forskellige højtydende polymerer blev testet i kombination med kulfiberaksler for at finde ud af, hvilken kombination der er den bedste med hensyn til slidkoefficient. En samlet distance på 2560 kilometer blev tilbagelagt på en testrig for lineær korttakt.
Her er nogle detaljer fra testen:

Lineær kort slaglængde mod kulfiberaksler
P= 1MPa, v= 0,1m/s, T= 23°C
y-akse: slidhastighed [μm/km]
Efter 2560 testkilometer med kulfiberaksler står det klart: iglidur® J260 med en slidhastighed på 0,53 µm/km er bedst egnet til kulfiberaksler.

iglidur® J - Materialedata
iglidur® J - specialist i hurtige og langsomme bevægelser

Yderligere oplysninger om drylin® Kulfiberaksler
Information og anvendelseseksempler kan findes her.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h