drylin® R - Teknisk information

Tabel med materialedata

Generelle egenskaberEnhediglidur Jiglidur Xiglidur J200Testmetode
Massefyldeg/cm³1.491.441.72
Farvegulsortmørkegrå
Maks. fugtabsorption ved +23 °C/50% rumfugtighed% vægt0.30.10.2DIN 53495
Maks. fugtabsorption% vægt1.30.50.7
Glidefriktionskoefficient, dynamisk mod stålµ0.06-0.180.09-0.270,11 - 0,22
pxv-værdier maks. (tør)MPa x m/s0.341.320.33
Mekaniske egenskaber
BøjningsmodulusMPa2,4008,1002,800DIN 53457
Bøjningsstyrke ved 20°CMPa7317058DIN 53452
KompressionsstyrkeMPa6010043
Maks. anbefalet overfladetryk (20 °C)MPa3515023
Shore D-hårdhed748570DIN 53505
Fysiske og termiske egenskaber
Maks. temperatur for langtidsanvendelse°C+90+250+90
Maks. temperatur for kortvarig anvendelse°C+120+315+120
Min. anvendelsestemperatur°C-50-100-50
Termisk ledningevne[W/m x K]0.250.60.24ASTM C 177
Termisk ekspansionskoefficient (ved 23 °C) [K-1 x 10-5]1058DIN 53752
Elektriske egenskaber
Specifik overgangsresistensΩcm> 1013< 105> 108DIN IEC 93
OverflademodstandΩ> 1012< 103> 108DIN 53482
Generelle egenskaberEnhediglidur E7iglidur A180Testmetode
Massefyldeg/cm³1.051.46
Farvemørkegråhvid
Maks. fugtabsorption ved +23 °C/50% rumfugtighed% vægt0.10.2DIN 53495
Maks. fugtabsorption% vægt0.11.3
Glidefriktionskoefficient, dynamisk mod stålµ 0.05-0.23
pxv-værdier maks. (tør)MPa x m/s 0.31
Mekaniske egenskaber
BøjningsmodulusMPa1,4772,300DIN 53457
Bøjningsstyrke ved 20°CMPa2288DIN 53452
KompressionsstyrkeMPa78
Maks. anbefalet overfladetryk (20 °C)MPa1828
Shore D-hårdhed6176DIN 53505
Fysiske og termiske egenskaber
Maks. temperatur for langtidsanvendelse°C+70+90
Maks. temperatur for kortvarig anvendelse°C+90+110
Min. anvendelsestemperatur°C-50-50
Termisk ledningevne[W/m x K]0.25ASTM C 177
Termisk ekspansionskoefficient (ved 23 °C)[K-1 x 10-5] 11DIN 53752
Elektriske egenskaber
Specifik overgangsresistensΩcm< 1012DIN IEC 93
OverflademodstandΩ> 109< 1011DIN 53482

drylin® R - Sammenligning af tilladt dynamisk belastning med samme diameter

Diagram med fire faldende kurver A til D i et logaritmisk diagram.

drylin® R lineært glideleje

Glideleje på en maskinaksel med forstørret detalje i en cirkel.

Snavs, støv, fibre

En hånd justerer et glideleje på en lineær aksel.

Split lineære glidelejer

En lineærføring sættes ind i et beslag.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning