Gravemaskineskovl med jord.

Hvad formår iglidur®-materialer til høje belastninger?

  • Fri for smøring og vedligeholdelse
  • Letvægt
  • Godt forhold mellem pris og ydelse
  • Forudsigelig levetid uden beregning
  • Slidstærkt og formstabilt under høje belastninger
  • Omkostningseffektivt
  • Fri for smøring og vedligeholdelse
Granulat af iglidur Q2-materiale.
  • Til høje belastninger - slidstærk på mange aksler
  • Til meget god slidstyrke, især i kombination med meget høje belastninger
  • Til ekstreme pxv-værdier
  • God friktionskoefficient
Sort granulatmateriale i en bunke.
  • Til medium til høj belastning, især på bløde aksler
  • Holdbar, især på bløde skafter
  • Ufølsom over for kantbelastninger
  • Tåler permanente temperaturer på op til +140 °C
Granulat af materiale til iglidur Q290.
  1. Maks. temperatur for langvarig anvendelse
  2. Maks. anbefalet overfladetryk ved +20 °C
  3. Bedste kombination for p = 1MPa, v = 0,3m/s, roterende

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning