iglidur® X - Materialedata

Indholdsfortegnelse

Et overblik over de vigtigste specifikationer

Beskrivende tekniske specifikationer
Slidstyrke ved -100 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Mere information om slidstyrke
Slidstyrke ved +250 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Slidstyrke ved + 315 °C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Overfladetryk- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +150 MPa
Lav friktionskoefficient- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Friktionskoefficienter µ, tør: 0,09 - 0,27
Brug- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +µm/km, 6,30
Velegnet til ekstremt høje hastigheder- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Lav fugtoptagelse- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Mere information om fugtabsorption
Fremragende slidstyrke under vand- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Friktionskoefficient µ: 0,04
Meget høj mediemodstand- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Mere information om mediebestandighed
Elektrisk dissipativ- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Universel kemikalieresistens- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Modstandsdygtighed over for skimmel- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +I henhold til DIN EN ISO 846

Mekaniske specifikationer

Maksimal anbefalet overfladetryk
Deformation

Maksimal overfladehastighed

m/sRotationOscillationlineært
permanent1.51.15
Korttid3.52.510

Friktion og slitage

iglidur® XtørFedtOlieVand
Friktionskoefficient µ0.09-0.27 0,090,040,04
Diagram 04: Friktionskoefficient som funktion af overfladehastigheden, p = 0,75 MPa
Diagram 05: Friktionskoefficient som funktion af trykket, v = 0,01 m/s

Brug
Akselmateriale

Installationstolerancer

Diameter d1 [mm]Skaft h9 [mm]iglidur® X F10 [mm]Hus H7 [mm]
op til 30 - 0,025+0.006 +0.0460 +0,010
> 3 op til 60 - 0,030+0.010 +0.0580 +0,012
> 6 op til 100 - 0,036 +0.013 +0.0710 +0,015
> 10 op til 180 - 0,043+0.016 +0.0860 +0,018
> 18 op til 300 - 0,052+0.020 +0.1040 +0,021
> 30 op til 500 - 0,062 +0.025 +0.1250 +0,025
>50 til 800 - 0,074+0.030 +0.1500 +0,030

Kemisk resistens

MediumModstandsevne
Alkoholer+
Kulbrinter+
Fedtstoffer, olier uden tilsætningsstoffer+
Brændstoffer+
Fortyndede syrer+
Stærke syrer-
Fortyndede alkalier+
Stærke alkalier+

Radioaktive stråler

UV-bestandighed

Vakuum

Elektriske specifikationer

Typiske anvendelsesområder

Drikkevareindustri

Drikkevareindustrien

Træbearbejdningsindustri

Træindustri

Flyvemaskiner

Luftfart

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning