Skift sprog :

Baseret på det gennemprøvede og testede udholdenhedsmateriale iglidur® J, tilbyder iglidur® JPF sammenlignelige specifikationer - uden brug af PTFE.
brug af PTFE.
Slidstærk og alsidig uden PTFE
Omkostningseffektivt med sprøjtestøbning
Lignende tribologiske specifikationer sammenlignet med iglidur® J, afhængigt af anvendelsen
Muliggør 100 % smørefri drift.
igus støtter den cirkulære plastøkonomi og investerer i genbrug af kemikalier. Læs mere om dette.

På grund af den aktuelle diskussion om et PTFE-forbud har vi samlet alle vigtige oplysninger om PTFE i forhold til vores glidelejer. Her finder du også en liste over alle iglidur® materialer, der ikke indeholder PTFE.
Datablad

Har du spørgsmål til vores nye produkter? Vi vil med glæde hjælpe dig. Kontakt os for uforpligtende rådgivning.
Og i øvrigt: Vi støtter dig fra designfasen til den færdige komponent og videre. Fra prototyper til små eller store serier.
Vi ser frem til at høre fra dig!
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h