Skift sprog :

Vores gennemprøvede og testede iglidur-standardmaterialer fås nu alle uden PTFE. Nye tilføjelser er iglidur GPF, HPF og XPF, som udvider vores PTFE-fri sortiment med et materiale til universel brug, et til høje temperaturer og et til kemisk kontakt.
100% sammenlignelige eller bedre slidegenskaber sammenlignet med PTFE-baserede løsninger
Kun 10% dyrere end PTFE-baserede løsninger
Bevist i over 15.000 slidprøver i branchens største testlaboratorium
Bæredygtig på grund af fraværet af PTFE eller evige kemikalier
igus støtter den cirkulære økonomi for plast og investerer i genbrug af kemikalier.
.

Magnus, som leder af materialeudvikling: Hvor langt er igus med emnet PFAS og PTFE?
Vi fortsætter med at udvikle PTFE-frie alternativer til vores mest succesfulde PTFE-holdige materialer i fuld fart. Hovedfokus her er på at udvide vores top 5 glidelejematerialer til at omfatte varianter uden fluoradditivet. Målet er at udvikle PTFE-frie varianter med samme eller bedre specifikationer end de originale, der indeholder PTFE. I 2024 præsenterede vi allerede iglidur JPF- og iglidur WPF-materialerne. Det er PTFE-frie versioner af den meget alsidige og gennemprøvede iglidur J samt iglidur W300, som primært er optimeret til lidt højere belastninger og slidkrav. Vi har også udviklet en opskrift på en PTFE-fri iglidur F. Nu, lige i tide til Hannover Messe 2025, kan vi annoncere et stort gennembrud. Vi har lavet PTFE-fri versioner af det mest succesfulde iglidur-materiale - iglidur G - og vi kan nu også tilbyde højtemperaturstandarden iglidur X som PTFE-fri. Med iglidur HPF tilbyder vi også en variant specielt til brug i flydende medier.
Whitepaperet "Focussing on PFAS: planned restrictions, challenges and solutions for the industry" behandler bl.a. følgende emner:

Du kan finde flere PTFE-fri glidelejeprodukter i vores online shop.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h