Skift sprog :

E-spool® mikrofonen udfylder et hul inden for lydteknologi og er særligt alsidig takket være sin kompakte størrelse og lette design. Twisterbåndet eliminerer behovet for en slæbering og sikrer uafbrudt lydoverførsel med en forlængerlængde på 30 m. E-spool® -mikrofonen fås med ét kabel eller i en stereoversion med to kabler til tilslutning af to mikrofoner. Begge systemer leveres komplet med motor og styresystem; e-spool® microphone stereo har en ekstra mikrofonskinne til to mikrofoner.
Driftsmiljøer:
Miljøet og dynamikken i e-spool® mikrofonen er optimeret til indendørs brug. Ved udendørs brug skal systemet beskyttes mod vind og vejr.
Tekniske detaljer:
Maks. hastighed: 0,4 m/s
Maks. acceleration: 0,4m/s²
Temperaturområde: +10°C til +50°C
Maks. kabeldiameter: 8,5 mm
Udstyr: specielt XLR-kabel 2x(2x0,14mm²)C
Ikke inkluderet i leveringsomfanget: mikrofon, stik

Prøv den hjemme eller på kontoret og få et førstehåndsindtryk
Med vores nye, gratis augmented-reality-tjeneste kan du teste e-spool® mikrofonen med det samme. Få adgang til tjenesten med din pc, og scan QR-koden til AR-modellen med din smartenhed, eller klik på linket med din smartenhed.


Vores velkendte e-spool-mikrofon har fået en variant, der gør det muligt at føre to afskærmede specialkabler. E-spool-mikrofonen stereo giver derfor mulighed for tilslutning af to mikrofoner.

Find passende energiforsyningssystemer til det øvre og nedre maskineri eller passende lejeteknologi til scenebelysningsteknologi og -maskineri.

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service
+49 2203 9649 7439Skriv e-mailPersonlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h