Skift sprog :
Hvad er det nye produkt til?
Det tidligere igus®® modulsystem til roterende applikationer er blevet revideret og optimeret på baggrund af vores mangeårige erfaring med individuelle projektløsninger. Den nye roterende energiforsyning SRM leveres som et komplet system med e-kæde®, forbindelseselementer, indvendig adskillelse, trækaflastning og føringstrug af galvaniseret stål. 
 
Anvendelsesområde
Det komplette system er designet til alle roterende applikationer i næsten alle brancher med en udvendig diameter på op til 2,8 meter og en rotationsvinkel på op til 380°.
Hvad er fordelene?
Med SRM får vores kunder et skræddersyet komplet system med systemgaranti. Alle nødvendige komponenter kan bestilles med et enkelt identifikationsnummer.
 
Størrelser til SRM-systemet 
Udvendig diameter 600 og 800 med e-kæde® E4.21
Udvendig diameter 900 og 1200 med e-kæde® E4.32
Udvendig diameter 1500 og 1800 med e-kæde® E4.42
Udvendig diameter 2400 og 2800 med e-kæde® E4.56
Individuelle krav
Større rotationsvinkler eller diametre er stadig mulige med skræddersyet projektplanlægning. Mellemliggende størrelser kan beregnes nemt og med det samme.

Prøv det hjemme eller på kontoret og få et førstehåndsindtryk
Du kan teste stålrotationsmodulet med vores nye, gratis augmented reality-tjeneste. Få adgang til tjenesten med din pc, og scan QR-koden til AR-modellen med din smartenhed, eller klik på linket direkte med din smartenhed.





Komplet system med føringstrug i plast, rotationsvinkel 360°.
Den roterende energiforsyning PRM er et plasttrug til f.eks. mindre måle- og håndteringsmaskiner. Føringen er også velegnet til kameraapplikationer. Den kræver ikke glidende kontakt og er beskyttet mod korrosion.

Ti værdifulde tips til den korrekte føringsvej for kredsløbsmoduler, hvis du selv vil designe dem. Undgå fejl, der kan forringe dit systems levetid eller endda føre til fejl.
Fra indholdet:
- Planlæg føringskanaler korrekt
- Tips til kabelføring
- Begrænsning af den maksimale rotationsvinkel
- Generer CAD-data for kanaler og hele moduler
Download 10 tips gratis nu. Vi står også til rådighed med personlig hjælp og rådgivning til enhver tid.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h