Skift sprog :

Innovativ igus® renrumsteknologi med succes på testbænken! Garanteret partikelfri!
igus® er en af de førende producenter af renrumsteknologi inden for energisektoren og har med succes fået testet sine produkter siden 1997. For at kunne udvikle nye renrumskompatible produkter hurtigere har Fraunhofer IPA som udviklings- og certificeringspartner nu designet og realiseret et skræddersyet renrumslaboratorium med et ISO klasse 1 renrumssystem i Köln på vegne af igus®. Det nye laboratorium gør det muligt for plastspecialisten at udføre forudgående kundetests og nyudviklinger på kortest mulig tid under reelle forhold.

Støjniveauet for e-skin flat er kun 29 dB(A).
Denne test viser, hvor støjsvagt igus® flat kabelføringssystem e-skin® flat (A) er. Sammenlignet med flade båndkabler (B) og (C) fra konkurrenterne har e-skin® flat kun et støjniveau på 29 dB(A) - testet i igus® laboratorium, Köln ved 1,5 m/s uden støtte, på en standardbakke til lydmåling (dæmpet plade, uden styring). 1 m afstand til måleenheden.

Det korrugerede rør e-skin® er specielt udviklet til renrumsbrug. I laboratoriet modstod den mere end 6,4 millioner dobbeltslag ved 3 m/s under realistiske forhold.
EN ISO 14644: Standard for bestemmelse af renrumsklassificering
EN ISO 14644 (DIN EN ISO 14644 i Tyskland) er en internationalt anerkendt standard for renrum og renrumsområder. Standarden kan bruges til at kategorisere rum i renrumsklasser (ISO 1-9). Standarden tager også højde for aspekter i forbindelse med planlægning, drift og overvågning af renrumsfaciliteter.
EN ISO 14644 blev oprindeligt udviklet i halvlederindustrien og erstattede den gamle US FED STD 209E-standard i 2001. Den er siden blevet etableret i adskillige industrier, herunder luftfarts-, optik-, medicinal-, fødevare-, medicinteknologi- og sundhedssektoren.
For at kunne kategorisere renrum i renrumsklasser fokuserer EN ISO 14644 på koncentrationen af partikler i luften. Standarden specificerer grænseværdier for den maksimalt tilladte partikelkoncentration pr. kubikmeter luft. Den kategoriserer også renhedsgraden i renrumsklasserne ISO 1-9. Renrum i ISO-klasse 1 opnår det højeste renhedsniveau. Det betyder, at der maksimalt må være ti partikler med en maksimal størrelse på 0,1 mikrometer til stede i en kubikmeter luft.
For at bestemme koncentrationen på en ensartet måde specificerer standarden anerkendte testmetoder ud over partikelgrænseværdierne. Moderne partikelmåleapparater er ofte udstyret med en laserdiode for at opnå den mest nøjagtige måling. Det mindste antal målepunkter pr. område kan findes i en tabel. Rummet opfylder kravene, hvis gennemsnitsværdien for hvert målepunkt ikke overskrider grænseværdierne.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h