readychain® iMSPO: Mobilt landstrømssystem til containerterminaler

  • IEC 80005-1, bilag D - 6,6 kV, 7,5 MVA,
  • EU's maskindirektiv 2006/42/EF,
  • Korrosionsbeskyttelsesklasse C5-M,
  • beskyttelsesklasse IP67.
Containerskibe med iMSPO-positionssensorer til overvågning af lastningen.
Testanlæg med stilladstårn og kabelstyring udendørs.

Tech up

Cost down

Garanteret

Bæredygtighed

Eksempler på applikationer med readychain®

Unikt forsyningssystem giver sikker og pålidelig energiforsyning

Kabelsystem på en drejebænk med energikæder og førte slanger.

Minutter i stedet for dage: Komplet løsning fra igus reducerer monteringstiden for bearbejdningscentre

To medarbejdere installerer et kædetræk til kabler i maskinrummet.

Automatisk håndtering af medicin: Udnyttede energikæder sikrer 20.000 bevægelser om dagen

Automatisk transportsystem med kabelkæde på en maskine.

3.000 landstrømstilslutninger om året med fleksible energiforsyningssystemer

Landstrømsforbindelse ved skibet med landstrømscontainer og kabler på kajen.

Anvendelser med færdige kædesystemer

igus-kædeføring med førte kabler på en maskine.
igus chainflex-kabelkæder i et industrielt anlæg.

Verdens største testlaboratorium

ReadyChain med førte kabler og stik til industrielle anvendelser.

Tilslutningsklare energiforsyningssystemer

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning