Skift sprog :

Ø 30 mm - 2000 mm
Med vores PRT-04-modulsystem har du ikke kun adgang til det store standardprogram, men kan også udvide diameteren individuelt op til 2.000 mm.
diameter individuelt op til 2.000 mm. Find den rigtige diameter til din applikation nu, og
Udnyt det slanke og pladsbesparende design af vores PRT-04, som gør den til den perfekte tilføjelse til vores standardprogram. Drejekranslejet leveres som en installationsklar løsning og kan integreres direkte i din applikation. PRT'en kan bruges universelt og er ufølsom over for støv og snavs takket være brugen af smørefrie glideelementer.
igus støtter den cirkulære økonomi for plast og investerer i genbrug af kemikalier. Læs mere her.
Simpelthen & effektiv: Skræddersyede løsninger til din applikation
✅ Skræddersy drejekranslejer til din individuelle applikation
✅ Forskellige udvendige og indvendige gear
✅ Vinkelbegrænsere, snapmekanisme og meget mere
✅ Klar til installation & let at installere
✅ 100% vedligeholdelses- og smørefri
✅ Otte størrelser
Har du spørgsmål til vores nye produkter? Vi vil med glæde hjælpe dig. Kontakt os for uforpligtende rådgivning.
Og i øvrigt: Vi støtter dig fra designfasen til den færdige komponent og videre. Fra prototyper til små eller store serier.
Vi ser frem til at høre fra dig!

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h