Skift sprog :
Denne skinnebaserede portalkran (RMG) bruger to omvendt monterede energikæder over en strækning på 113 m på grund af det store antal kabler. For at øge både energikædens og kranens levetid blev der eftermonteret et sikkerhedssystem, der slukker kabelstyringen i tilfælde af skader, samt et system til forebyggende vedligeholdelse.
Download casestudiet
Dette casestudie beskriver, hvordan EMO B.V. var i stand til at opnå en driftspræstation på over 375.000 km på sine STS-kraner med igus-kæder til kraner®.

Vores nye brochure viser dig alt på et øjeblik
Oversigt over emner:

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h