Skift sprog :


i.Sense EC.P – Spar mange penge og bekymringer med minimal indsats takket være smart teknologi fra igus
Du skal håndtere enorme tryk- og trækkræfter på energikæder eller trækæder. For hvor bevægelser og kræfter øges, øges risikoen også. Fuld kontrol, inklusive anbefalinger om slukning, garanteres af vores i.Sense EC.P fra smart plast. Disse intelligente sensorer kan bruges på alle e-kæde® er – uden understøttelse eller glidende – og de fungerer endda med skiftende belastninger og svingende miljøparametre. Dette reducerer dine nedetidsomkostninger betydeligt og øger den samlede systemeffektivitet kontinuerligt.
Gratis casestudie
Denne casestudie diskuterer det spørgsmål, som næsten alle konstruktionsingeniører stiller sig, når de skal føre slanger samt energi- og datakabler i bevægelige applikationer med lange vandringsafstande på over 100 meter:
Hvilket energiforsyningssystem er det bedste med hensyn til blandt andet pålidelighed, vedligeholdelsesvenlighed og fremtidssikkerhed? En motoriseret kabelrulle? Eller en energikæde?

Funktionalitet og fordele
Teknologien til intelligent overvågning af tryk-/trækraft i detaljer
Ud over installationsvejledningen findes der også detaljerede betjeningsvejledninger til alle vores smarte plastiksystemer. Disse vejledninger guider dig trin for trin gennem alle de nødvendige betjeningselementer:

De økonomiske fordele ved sikkerhedssystemer er ofte svære at vurdere, især fordi den indledende investering i et moderne tilstandsovervågningssystem øger omkostningerne i stedet for at reducere dem. Derfor har vi udført en break-even-analyse for hele anvendelsesperioden baseret på praktiske erfaringer i en bilproduktionshal.
Med udgangspunkt i de gennemsnitlige omkostninger pr. arbejdstime for alle typiske vedligeholdelsesudgifter i den tyske fremstillingsindustri (41,60 euro) når et EC.P-system sin fordelstærskel allerede i det tredje anvendelsesår, selv ved en konservativ vurdering (normalt tilfælde).

Har du også en kran eller et system, hvor du gerne vil overvåge e-kædens trækkræfter for at øge systemsikkerheden?
Så er du velkommen til at kontakte mig.
Jeg ser frem til at høre fra dig!
► Kontakt os online
► Aftal en tid
► Ekspertassistance via telefon eller videochat
For at få et solidt fundament for forudsigelige vedligeholdelseskoncepter har du brug for et smart netværk af individuelle tilstandsovervågningssystemer, såsom i.Sense EC.P. Hos igus falder alt, der har med forebyggende vedligeholdelse at gøre, ind under betegnelsen i.Cee. Tilsvarende omfatter i.Sense alle tilstandsovervågningssystemer.
Det centrale element her er i.Cee-softwaren, som i kombination med i.Sense-tilstandsovervågningssensorer på energikæden, glidele eller en lineær slæde omdanner standardprodukter til smarte produkter. Denne opgradering gør det muligt at bestemme den maksimale levetid og de optimale vedligeholdelsesintervaller i realtid på basis af reelle brugsdata.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h