Se kædens tilstand med et enkelt blik

Med den nye statusindikator kan du aflæse kædens tilstand ved hjælp af enkel teknologi uden kabler. Farveindikatoren skifter fra grøn til gul til rød. Så kan du hurtigt og effektivt se, om der er behov for at gribe ind.

Tilstandssensor
SMA_PROD_EC.WLC_status_indikator
Tech op trekant

Tech up

Omkostninger nedadgående trekant

Cost down

Kvadratisk bevis

Garanteret

Cirkel for bæredygtighed

Bæredygtighed

Før og efter: Forskellen med et blik

Ny
ec.wlc 1
ec.wlc 2
I gang
ec.wlc 3
ec.wlc 4
GIF-statusindikator

I hurtig bevægelse ...

VarenummerPris pr. styk
IS.EC.WLC.SU.225.01.00.BETA39,00 €
IS.EC.WLC.SU.385.01.00.BETA39,00 €
IS.EC.WLC.SU.450.01.00.BETA39,00 €
IS.EC.WLC.SU.C825.01.00.BETA39,00 €
IS.EC.WLC.SU.C1132.01.00.BETA39,00 €

Den superkloge service - enkelt forklaret

superwise basic

  • En oversigt over de smarte plastkomponenter, der er i brug (vises på dashboardet)
  • Vedligeholdelsesstyring via dashboardet
  • Gemning af den respektive installationsdato
  • Oplysninger om anbefalet udskiftningstid baseret på statistiske værdier
  • Påmindelse om næste service
  • Sensorer til tilstandsovervågning som ekstraudstyr (for at undgå totalskade i tilfælde af et uheld)

superwise silver

  • Alle fordele ved basisversionen
  • Adaptiv udskiftningsanbefaling baseret på den faktiske bevægelsesprofil
  • Tilpassede vedligeholdelsesplaner baseret på brug
  • Identifikation af uregelmæssigheder og definerede opfølgningsforanstaltninger
  • Proaktiv kontakt fra igus-®, hvis der er behov for handling
  • i.Sense-modulet registrerer situationer, hvor definerede værdier overskrides, og udløser en alarm eller en meddelelse.

superwise guld

  • Alle fordele ved sølvversionen
  • Dynamiske udskiftningsanbefalinger, sensorbaseret med hjælp fra slitagefølere
  • Højopløselige sensordata på instrumentbrættet
  • Fjernadgang via IoT til dataoverførsel. Ingen integration i eksisterende netværksstrukturer
  • Automatiske sikkerhedsopdateringer

superwise platin

  • Alle fordelene ved Gold-versionen
  • Datasikkerhed gennem tilpasset integration i din egen netværksstruktur

Forudsigelig vedligeholdelse realiseret med succes

Undgå nedetid, forlæng levetiden

i.Cee i en togvaskestation

Kundeapplikationer over hele verden

i.Sense EC.P eksempler i oversigten

Du bestemmer selv, hvordan dataene skal overføres ( & )

i.Cee:local

i.Cee:local

i.Cee:cloud

i.Cee:cloud

Intelligent dataindsamling fra maskiner ...

Den nye i.Cee:portal

Hvidbog om optimering af den samlede udstyrseffektivitet (OEE)

smart plastics whitepaper
  • Tilstandsovervågning (i.Sense) hos igus
  • Forudsigelig vedligeholdelse (i.Cee) hos igus
  • Teknologien bag begge systemer
  • Hvad begge systemer tilbyder til energiforsyning i industrien

Mere tid til dine egne ideer ...

i.Cee forudseende vedligeholdelse

Information...

Nyhedskatalog: 2023 nyheder om intelligent plast

... prøv det ...

intelligente 3D data

... indse

Køb smarte plastprodukter i igus' onlinebutik