Lille, men stærk ... den nemmeste vej ind i sensorernes verden

Gør-det-selv-værktøjer til smart plastics
Tech up
  • Forbedr kvaliteten af dine egne produkter og processer på baggrund af data
  • Direkte forbindelse til anlæggets styresystem (PLC) mulig via potentialfrie kontakter
Cost down
  • Mere omkostningseffektiv og hurtigere adgang til sensorverdenen; også velegnet til gør-det-selv-projekter
  • Undgå uplanlagte nedbrud takket være tilstandsbaserede datastrømme
Garanteret
Bæredygtighed
  • Lavpris-sensorer sparer dyre produktudviklingsomkostninger
  • Tilstandsbaseret vedligeholdelse undgår unødvendig eller for tidlig udskiftning af produkter

Aktuel oversigt over gør-det-selv-værktøj:

Rotationssensor

  • Anvendelse: Måling af udtrækningslængde
  • Varenr.: IS.DY.T.9U.01.BETA
  • Følsomhed: 9 omdrejninger
  • Udgangssignal: 4-20 mA

Lineær sensor

  • Anvendelse: Positionsregistrering / kørelængdemålesystem på 10 mm perforeret skinne
  • Varenr.: IS.DY.L.P.01.BETA
  • Udgangssignal: TTL 5V
  • Spænding: 5 V DC

Kommunikationsmodul

  • Anvendelse: Datadistribution
  • Varenr.: IS.DY.ESP.08.01.0.BETA
  • Hardware: ESP 32 mikroprocessor
  • Udgangssignal: TTL 5V
  • Tilslutningsmuligheder: Wi-Fi, NBlot, USB, M8

Rotationssensor

  • Anvendelse: Måling af rotationsbevægelser
  • Varenr.: IS.DY.T.29PP.01.BETA
  • Følsomhed: 29 trin
  • Udgangssignal: TTL 5V

Lineær sensor

  • Anvendelse: Bevægelsesmålesystem til lineære føringer
  • Varenr.: IS.DY.L.D.01.BETA
  • Udgangssignal: TTL 5V

Industriel pc

  • Anvendelse: Dataevaluering og -behandling
  • Varenr.: IS.PLUS.01.50.0.BETA
  • Hardware: Raspberry 4
  • Software: Raspian
  • Tilslutningsmuligheder: Wi-Fi, LAN, USB, M8
IoT-ekspert Richard Habering forklarer brugen og fordelene ved den nye, billige sensorteknologi ved hjælp af en mini-slidføresensor.

Intelligent tilstandsovervågning realiseret med succes

i.Sense EC.P i brug

"Mindre arbejde, højere tilgængelighed"

Oversigt over i.Sense eksempler

Verdensomspændende kundeanvendelser


Infografik

Integration i dit eget netværksmiljø

Overblik over alle tilstandsovervågningssystemer i brochuren

Oversigt over intelligente plastmaterialer

  • Tilstandsovervågning (i.Sense)
  • Systemer til tilstandsovervågning
  • Fordele ved tilstandsovervågningssystemer
  • Anvendelseseksempler på tilstandsovervågning
  • Forudsigelig vedligeholdelse (i.Cee)
  • Systemer til forebyggende vedligeholdelse
  • Fordele ved forebyggende vedligeholdelsessystemer
  • Anvendelseseksempler på forebyggende vedligeholdelse
  • Datastrøm i moderne koncepter for intelligente fabrikker

Information...

Nyhedskatalog: 2023 nyheder om intelligent plast

... prøv det ...

intelligente 3D data

... indse

Køb smarte plastprodukter i igus' onlinebutik

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning