Skift sprog :
igubal-pudebloklejer er op til 40 % mere omkostningseffektive og op til 80 % lettere end sammenlignelige metalliske løsninger. Disse vedligeholdelsesfrie lejer har høj holdbarhed og stivhed, selv under krævende miljøforhold og over mange år. De er korrosionsfri og fungerer endda i væsker og andre medier. UV-stråling, radioaktiv stråling og temperaturer mellem -30 °C og +80 °C påvirker ikke deres køreegenskaber og slidstyrke. De er også modstandsdygtige over for støv og snavs.
Vores standardserie af pudebloklejer er designet til akseldiametre fra 5 mm til 50 mm med en tolerance på h6 til h9 for at sikre en præcis pasform og optimal ydelse. Til særlige anvendelser, som f.eks. sporing af solcellemoduler, der kræver en større montering, tilbyder vi kuglelejer med en firkantet profilmontering, der er egnet til størrelser op til 150 mm for at opfylde endnu mere krævende designkrav.
Den sfæriske kugle muliggør automatisk vinkelkompensation, som kompenserer for skævhed, kantbelastning, forskydning og akselafbøjning. I modsætning til metalliske lejer er de også i stand til at absorbere højfrekvente vibrationer og har en vibrationsdæmpende effekt.

Takket være deres sfæriske justerbarhed er igubal-pillebloklejer ideelle til at kompensere for skævhed, forskydning og afbøjning af aksler. De vigtigste anvendelsesområder er derfor applikationer, hvor sådanne effekter ikke kan forhindres ved hjælp af design.
igubal-glidelejer er designet til montering med to skruer. Præcis justering af lejehuset er ikke nødvendig, da det sfæriske glideleje automatisk kompenserer for forskydning.
Vedligeholdelsesfrie igubal-pillebloklejer er designet med en tolerance på den indre diameter på E10. Akslen skal have en tolerance på mellem h6 og h9. Lejespillet kan kompensere for lejets udvidelse, når det opvarmes.
igubal-pillebloklejer fås i målserierne K ogE til akseldiametre fra 5 til 50 mm. Dimensionsserien K fås også i tommemål. Kontakt os venligst for yderligere dimensioner.

Ud over vores plastløsninger til blok- og flangelejer har du også mulighed for at bruge vores sfæriske indsatslejer i plast i eksisterende metalsystemer.
Det garanterer en vedligeholdelsesfri og lang levetid!
Hver eneste kundeforespørgsel hjælper os konstant med vores udvikling.









Kender du vores produkter, og vil du gerne se udvalget i webshoppen eller bestille direkte?

I blot tre trin kan du bruge parametrene for din applikation til at bestemme passende produktanbefalinger, herunder levetid.
Her finder du de vigtigste oplysninger, teknologier, spørgsmål og svar om igubal sfæriske glidelejer.