Robuste energikæder og kabler til minedrift og bulkhåndtering

Inden for håndtering af bulkmaterialer skal udstyret fungere under barske og snavsede forhold samt være pålideligt selv i dårligt vejr. igus tilbyder polymere komponenter til håndtering af bulkmaterialer, der gør det muligt, og som er kendetegnet ved deres robusthed og lange levetid. Disse omfatter energikæder, kabler og slanger, som f.eks. anvendes i skovlhjulsgravere, læssere til skibe, portalskrabere, vogntippere, transportører, lifte, siloer og tragter. Det maskintekniske projektteam fra igus hjælper dig med dimensioneringen, konstruktionen, projektledelsen, rekonstruktionen, installationen og idriftsættelsen på stedet. 
Skibslosser

Fordele ved igus produkter:

  • Korrosionsfrie
  • Økonomisk modulært design
  • Holdbarhed med lav vedligeholdelse
  • Resistent over for snavs, havvand, kemikalier, ekstrem temperatur
  • Dokumenteret, testet materiale med igus systemgaranti
  • Let i vægt og høj styrke
  • TÜV-testet
  Tech up Cost down
 
Bestil en projektkonsultation nu

Banner nyheder '22
Verdens første drevne energikædesystem til lange vandringer
e-loop til topdrevsapplikationer
Mobil kyststrømsudtag til containerterminaler

Se alle nyhederne i 2022? Du kan finde oversigten her.

Linje orange

Egnede produkter til håndteringsudstyr af løsvægtsmaterialer

Serie P4.1 energikæder

e-chain P4.1

  • Mulighed for vandrelængder på 800 m og mere
  • Høj fyldvægt på op til 30 kg/m
  • Mulighed for hastigheder op til 10 m/s
  • Længere driftslevetid på grund af vedligeholdelsesfrie glidelejer i tribo-polymer
e-chains®-serierne 4040RHD/5050RHD

e-chain 4040RHD/5050RHD

  • Mulighed for vandrelængder på 1000 m og mere
  • Mulighed for kabelbelastninger på op til 50 kg/m
  • Mulighed for hastigheder op til 6 m/s
  • Forskellige rulletyper til optimal anvendelsestilpasning
i.Sense EC.P system

24/7 tilstandsovervågning

  • Kontinuerlig push/pull kraft målt af en speciel sensor
  • Hvis kraften overskrides, rapporter efter behov og luk systemet for at forebygge skade
Energiforsyningssystemer klar til tilslutning

Energiforsyningssystemer klar til tilslutning

  • Indkøbsoptimering: et system, et varenummer
  • Spar tid:  95 % mindre kablingstid
  • Minimer montagetiden mindre maskinnedetid
Føringsrende i stål

Føringsrende i stål

  • Til lange vandringer
  • Meget solide og driftssikre
  • Til ekstreme belastninger
Roterende energiforsyning

Roterende energiforsyninger

  • Rotationsvinkel på 540  (på et niveau)
  • Rotationsvinkler på 900° er mulige med MRM version
  • Rotationshastighed på op til 360°/s
Motorkabel CFCRANE

Motorkabel CFCRANE

  • Til de højeste spændinger og effekter
  • Flammehæmmende
  • UV modstand
  • Oliebestandighed
CFLG.LB lyslederkabel

CFLG.LB lyslederkabel

  • Til de mest krævende anvendelser med 5 x d
  • Glidende anvendelse (horisontal) på 400 m og længere
  • UV-bestandig, med TPE yderkappe
Trykluftslange

Trykluftslanger

  • Slidbestandig
  • Oliebestandige
  • Kølemiddelresistent
  • Halogenfri

Succeshistorier


Yderligere oplysninger

Stabler og transportør

Vores alternativ til slæberinge, kabeltromler og festonsystemer
Læs mere nu

Ingeniørservice

Fra den første skitse til installation og idriftsættelse
Få mere at vide

Installationsservice

Installation af energikæder med alle komponenter, med garanti
mere information

Lange vandringer

Få mere at vide om vores energikædesystemer til lange vandringer på 1.000 meter og mere
Læs mere nu