Energiforsyningssystemer for lange vandringer

Anbefalede energikæder til lange rejser

drivkæde

NYT: drivkæde

P4HD.56R roll e-kæde

NYHED: rol e-kæde P4HD.56R

Komplette systemer til lange rejser

NYHED: iSet komplette løsninger

E4.1 Energikæde

E4.1-serien

  • Indvendige højder: 30-800 mm
  • Velegnet til krævende opgaver
  • Undercut-design for optimal sidestabilitet
  • Ydre og indre led til hurtig montering
E4/4HD-energikæde

E4/4HD-serien

  • Indvendige højder: 56-80 mm
  • Høj stabilitet
  • Ideel til tunge opgaver
  • Med tværstænger i hvert led
P4.1 Energikæde

Serie P4.1

  • Indvendige højder: 56-80 mm
  • Kører op til 800 m og mere
  • Hastigheder op til >5m/s
  • Mulighed for intelligent overvågning af slid
P4 rol e-kæde profil

P4-serien

  • Indvendige højder: 32-42 mm
  • Kører op til 800 m og mere
  • Hastigheder op til >10m/s
  • Fyldningsvægte op til 7 kg/m
rol e-chain

rol e-kæde

  • Indvendige højder: 32-80 mm
  • 75% mindre drivkraft
  • Hastigheder på op til 6m/s mulige
  • Ensartet rullemodstand
autoglide-energikæde

autoglide

  • Indvendige højder: 32-80 mm
  • 75% mindre drivkraft
  • Hastigheder på op til 6m/s mulige
  • Ensartet rullemodstand

Hvor bruges energikædesystemer?

Rejse: 615m

Rejse: 615m

Hastigheder: op til 10m/s

Hastigheder: op til 10m/s

Høj belastning: 100 kg/m

Høj belastning: 100 kg/m

Effektivitet: 57% mindre energi

Effektivitet: 57% mindre energi

Lydsvag drift

Lydsvag drift

Snavs & støv

Snavs & støv

Temperaturer

Syrer og kemikalier

Syrer og kemikalier

Forespørgsel om projekt

Er din ansøgning ikke på listen?

Et overblik over dine fordele

Tušimice
  • Lange strækninger på 1.000 meter og mere
  • Alle medier, f.eks. elektrisk, hydraulisk og pneumatisk energi, samt digitale signaler - elektriske eller med lys - og flydende medier kan tilføres parallelt
  • Ingen unødvendige grænseflader
  • Fyldningsvægt op til 100 kg/m
  • Low travel noise
  • Høj energieffektivitet med rulleenergikæde
  • Levetid på 10 år og mere med energikæde og kabel
  • Robust i alle anvendelser som vind, vejr, snavs, kemikalier og bulkvarer
  • Hurtig installation og eftermontering af kabler og slanger

Sammenligning af systemer

Energikædesystemer i stedet for motoriserede kabeltromler

Energikædesystemer i stedet for motoriserede kabeltromler

Energikædesystemer i stedet for samleskinnesystemer

Energikædesystemer i stedet for samleskinnesystemer

Energikædesystemer i stedet for festooning

Energikædesystemer i stedet for festooning

Fra konsultation til installation

Tekniske projekter og skræddersyede løsninger

Installation og eftersalgsservice

Installation og eftersalgsservice

Andre produkter til lange rejser

Motorkabel CFCRANE

Motorkabel CFCRANE

  • Til maksimal spænding og ydeevne
  • Flammehæmmende
  • UV-bestandighed: Høj
  • Oliebestandighed: oliebestandig (baseret på DIN EN 60811-2-1)
CF300.UL.D motorkabel

CF300.UL.D motorkabel

  • Til meget høje belastninger
  • Glidende applikationer på 400 m og mere
  • Indendørs og udendørs anvendelse, UV-bestandig
  • UV-bestandighed: Høj
CFLG.LB lyslederkabel

CFLG.LB lyslederkabel

  • Til maksimal belastning ved 5 x d
  • Ydre kappe: TPE
  • Glidende anvendelse (vandret) på 400 m og mere
  • UV-bestandighed
Sensor til positionsfølsom måling af tryk/træk-kraft EC.PP

Sensor til positionsfølsom måling af tryk/træk-kraft EC.PP

  • Positioneringssystem integreret i e-kæden
  • Giver information om positionsafhængige træk/skub-kræfter
  • Brug positionsoplysninger fra applikationen til andre formål
Føringsrende i stål

Føringsrende i stål

  • Omfattende udvalg af størrelser til næsten alle e-kæder®
  • Meget nem og universel installation
  • Meget stærkt og robust føringstrug i stål til særlige anvendelser i barske miljøer
Tilstandsovervågning i.Sense

Tilstandsovervågning i.Sense

  • Sikker nedlukning eller alarmfunktion i tilfælde af systemfejl
  • Systemet stopper, når kraften overskrides
  • Individuelt programmerbar og logning af hændelser i datahukommelsen
Kablede energikædesystemer

Kablede energikædesystemer

  • 95% mindre udnyttet tid
  • Reducer installationstiden
  • Plug & Play-løsninger, f.eks. til bulkhåndtering
plankæde

plankæde

  • Exceptionelt kompakt design
  • Fejlsikker og vedligeholdelsesfri
  • Beskyttet af hus
  • Til høje hastigheder

i.Cee Wonderbox

  • Kontaktløs systemovervågning
  • Forudsigelige levetidsangivelser for hvert enkelt kædeled
  • Pladsbesparende, ekstern installation i den faste ende

"Stigning af kæde", "Vindbelastning" og "Lange rejser" test

Stigningen i kæder på lange rejser

Vindbelastning på lange strækninger

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning