PMA kabelbeskyttelse og tilbehør

PMA serien tilbyder et multifunktionelt udvalg af slanger og systemer

PMA kabelbeskyttelsessystem anvendes hvor den mekaniske beskyttelse af elektriske ledninger og kabler er påkrævet. Højfleksible kabelbeskyttelsesrør er specielt egnede til yderligere beskyttelse af kabelføringer i e-chain® systemer. Ved kombinationen af teknisk viden og de strammeste internationale retningslinjer for sikkerhed, opfylder PMA de globale krav til industrielle markeder på applikationsområder som mekanik, automobilindustri, lysleder, solarsystemer samt applikationer i robotsektoren med høje hastigheder og millioner af skiftende bøjningscyklusser.

PMAFLEX - riflede rør

PMAFLEX inkluderer forskellige slangetyper til en lang række forskellige anvendelser inden for kabelbeskyttelse. PMAFLEX-sortimentet tilbyder slanger til teknisk krævende anvendelser med særlige krav. Slangestørrelserne fås fra diameter 4,5 mm til 125 mm i versioner fra meget let til meget kraftig og bøjelig til yderst fleksibel. Standardfarverne er sort og grå. Mange slanger er specifikt testede og/eller godkendte i henhold til CSA, UL-anerkendelse, NF, SNCF, DB osv.

PMAFIX - Forbindelser

Navnet PMAFIX beskriver et meget bredt sortiment i tilslutningsfittings med det patenterede PMA sikkerhedslåsesystem. Tilslutningsfittings fås med en tæthed på IP66 og IP68. IP66 tilslutningsfittings er udstyret med formonteret universallås, som garanterer hurtig skub-ind-samling af slangen. IP68 tilslutningsfittings til højere krav leveres med en speciel slangetætningshætte.

klar til afsendelse om 24 - 48 timer PMAFLEX PIS/PIH

Højfleksible, medium riflede rør

Temperaturinterval:
-50 °C til +95 °C,
kortvarig op til 150 °C

PMAFLEX VOH

Fleksibel, meget stærk version

Temperaturinterval:
-40 °C til +105 °C,
kortvarig op til 150 °C

klar til afsendelse om 24 - 48 timer PMAFLEX CYL

Meget fleksible, medium riflede rør

Temperaturinterval:
-40 °C til +105 °C,
kortvarig op til 150 °C

klar til afsendelse om 24 - 48 timer PACOF

Adskillelig beskyttelsesslange, fleksibel

Temperaturinterval:
-40 °C til +100 °C,
kortvarig op til 130 °C

klar til afsendelse om 24 - 48 timer PMAFLEX PCL

Meget fleksible, medium riflede rør CSA

Temperaturinterval:
-50 °C til +105 °C,
kortvarig op til 150 °C

klar til afsendelse om 24 - 48 timer PMAFIX VND

Lige fittings

klar til afsendelse om 24 - 48 timer PMAFIX VWD

Fittings 90° vinkle

klar til afsendelse om 24 - 48 timer PMAFIX VBD

Fittings 90° buevinkel

klar til afsendelse om 24 - 48 timer PMAFIX VAD

Fittings 45° vinkle

klar til afsendelse om 24 - 48 timer PMAFIX VOD

Fittings 90° vinkel med flange

klar til afsendelse om 24 - 48 timer PMACLIP FH

Systemunderstøtning i et enkelt stykke med integreret sikkerhedslås

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage SGB rørclip

klar til afsendelse om 24 - 48 timer BMN/GMN - sekskantet kontramøtrik

Til ekstra sikring af tilslutningsbeslag.
Materiale:
Type BMN: Polyamid, sort
Type GMN: Polyamid, grå

klar til afsendelse om 24 - 48 timer 514 - fittingskruer

Til midlertidig forsegling af f.eks. styretavler forberedt til PMAFIX tilslutningsbeslag.
Materiale: Glasfiberforstærket polyamid, lysegrå

PMA-COFLEX-LNO

Fittings i to dele

PMA-CO-FIX GTN

Adskillelig kontramøtrik


Beskyttelsesslanger, se også:

Energikædesystemer

Energikæder i plast øger levetiden af kablerne til bevægelse anvendelser.

Beskyttelsesslanger til robotter

Beskyttere og varmeskjoldskapper til brug til industrirobotter

klar til afsendelse om 24 - 48 timer
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage