Industrirobot udskriver stangmateriale

Industrirobotter: procesautomatisering inden for produktion, logistik og samling

Indhold

    Introduktion til industrirobotter

    Roboters funktionalitet og anvendelsesområder i industrien

    Statistikker over anvendelsesområder for industrirobotter
    Statistikker over anvendelsesområder for industrirobotter
    Statistik over robotanvendelser
    Statistik over robotanvendelser

    Typer af industrirobotter og deres anvendelsesområder

    Typer af robotter
    Typer af robotter
    1. Leddelte robotter: Disse robotter bruges ofte i bilindustrien, f.eks. til svejsning og samlearbejde.
    2. Lineære robotter: Ud over deres høje præcision og nyttelastkapacitet tilbyder lineære robotter ofte et meget godt pris-ydelsesforhold. De er velegnede til eksempelvis palleterings- eller doseringsopgaver.
    3. SCARA-robotter: Disse er ideelle til pick-and-place-opgaver og bruges ofte i elektronikproduktion eller laboratoriehåndtering.
    4. Delta-robotter: På grund af deres hastighed og nøjagtighed er de perfekte til emballerings- og sorteringsopgaver.
    5. Samarbejdsrobotter (cobots): Disse robotter arbejder sikkert sammen med menneskelige medarbejdere og bruges ofte til samling og materialehåndtering.

    Fordele ved at bruge industrirobotter

    1. Industrirobotter øger produktionshastigheden betydeligt.
    2. De forbedrer kvaliteten af de fremstillede produkter.
    3. Robotter kan arbejde i farlige miljøer, hvilket øger sikkerheden for medarbejderne.
    4. Automatisering reducerer driftsomkostningerne på lang sigt.
    5. Industrirobotter kan arbejde døgnet rundt uden pauser.

    Hvad skal du overveje, når du køber industrirobotter?

    • Investeringsomkostninger: 20.000
    • Dele, der skal behandles: 100.000 stk.
    • Investering pr. komponent: 0,2

    Hvad koster en robot egentlig?

    • Anskaffelsesomkostninger
    • Idriftsættelsesomkostninger
    • Driftsomkostninger

    Sikkerhedsaspekter ved brug af industrirobotter

    Fremtidsudsigter og udviklinger inden for industriel robotik

    Rådgivning

    Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

    Levering og vejledning