Skift sprog :
Industrirobotter har deres pris. Afskrivningsperioden for robotsystemer er 3 til 4 år. For små og mellemstore virksomheder, der ønsker at fremstille flere produktvarianter i små serier, er kravene imidlertid helt andre. At træde ind i automatiseringens verden betragtes ofte stadig som kompliceret og dyrt. Med Low Cost Automation vil vi bevise, at det ikke er tilfældet. Vores mål er at gøre omkostningseffektive og brugervenlige automatiseringsløsninger tilgængelige for alle. Udviklet og produceret i Köln til hele verden. Alt dette er muligt takket være motion plastic.

Om et automatiseringssystem er rentabelt, afhænger ikke kun af anskaffelsesomkostningerne, men også af de langsigtede omkostninger, f.eks. til perifere enheder, tilpasninger til eksisterende maskiner og installationsomkostninger. En afgørende faktor er sammenligningen mellem et automatiseret produktionssystem og konventionel produktion uden robotter.
Fordelene ved automatisering og robotteknologi:
...muliggjort af bevægelig plast
Fra automatiske høstassistenter i landbruget til smarte doseringsløsninger til håndværksbranchen og mærkningsrobotter til detailhandlen. Automatiseringsløsninger bruges i alle brancher.
Se selv, hvad der er muligt med omkostningseffektive robotløsninger.


igus Robot Control er et enkelt og intuitivt system til styring og programmering af robotter. Forskellige igus-kinematikker kan styres med styresystemet.
Den gratis og licensfri igus Robot Control-software er integreret i styresystemet og udnytter dermed et ensartet betjeningskoncept og ensartede kommunikationstjenester til mange komponenter i et system. Din fordel: mindre projektplanlægningsarbejde og hurtigere idriftsættelse.
Oplev igus' robotter til lavpris® live på stedet. Low Cost Automation-teamet er på turné i Europa med roadshowet!
Eksperter demonstrerer robotterne live og programmerer din individuelle applikation. Få rådgivning på din egen lokation og benyt lejligheden til at stille specifikke spørgsmål. Overbevis dig selv om den høje kvalitet af vores automatiseringsløsninger.
Har du brug for hjælp til produktvalg eller dit projekt? Du kan kontakte os via disse kanaler:

Gør mere med mindre. Overkommelige automatiseringsløsninger med motion plastics.
Få mere at vide om vores produkter, besparelsesmuligheder, komplette løsninger og vores robotsoftware.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h