Skift sprog :

De flade lineære robotter drives af et fladt tandremsdrev og kører helt uden smøring og opfylder derfor høje hygiejnestandarder. Med omkostningseffektive komplette systemer tilbydes de flade lineære robotter med motorer, koblinger og andet tilbehør.
Standard flade lineære robotter i de mest almindelige størrelser er klar til afsendelse fra lager inden for 24 timer. Ved hjælp af gantry-konfiguratoren kan du specificere individuelle slaglængder eller konfigurere en skræddersyet gantry i henhold til dine krav.
Hvornår er en flad lineær robot velegnet?
Med portalkonfiguratoren kan du konfigurere din robot præcis efter dine behov. I fem enkle trin kan du klikke den ønskede portal sammen og altid holde øje med prisen.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h