Lineære robotsystemer i rummet

Rumportal med vandret akse og to lodrette føringer.
  • Belastningskapacitet: 50N
  • Gentagelsesnøjagtighed: 0,8 mm
  • Maks. frø: 0,5 m/s
  • Maks. acceleration: 1,5m/s²
  • Arbejdsområde: 3000 x 3000 x 750mm

Tech up

Cost down

Garanteret

Bæredygtighed

igus lineære robotter i applikationen

Lineært robotsystem automatiserer forskningsopgaver

Flysorter-lineæraksel med transport- og gribesystem til laboratorieautomatisering.

Lineær rumrobot til vedligeholdelsesfrit rengøringssystem

Kabelkæden fører kabler og slanger langs en akse i et industrielt anlæg.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning