Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Strøm & Signal

Antal produkter: 4

Han® 200 A axial module 09140012662 / 09140012762 / 09140012663 / 09140012763

Number of contacts: 1
Electrical data: 200A/1000 V
Conductor cross section: 25 ... 70mm²
Connection type: axial screw connection
fra 45,24 EUR/Stk.
4 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
4 24 - 48 timer
Til produktsiden

Han® 200A PE module 09140012667 / 09140012767

Number of contacts: 1 (PE)
Electrical data: 200A
Conductor cross section: 25 ... 70mm²
Connection type: Axial screw connection
fra 67,13 EUR/Stk.
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 24 - 48 timer
Til produktsiden

Han® 40 A axial module 09140022602 / 09140022702 / 09140022601 / 09140022701

Number of contacts: 2
Electrical data: 40A/1000 V
Conductor cross section: 2.5 ... 10mm²
Connection type: axial screw connection
fra 20,89 EUR/Stk.
4 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
4 24 - 48 timer
Til produktsiden

Han® C axial module 09140032602 / 09140032702 / 09140032601 / 09140032701

Number of contacts: 3
Electrical data: 40A/690 V
Conductor cross section: 2.5 ... 10mm²
Connection type: axial screw connection
fra 23,17 EUR/Stk.
4 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 24 - 48 timer
Til produktsiden