Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Yamaichi Y-CONKIT-stik

Antal produkter: 5

Yamaichi connector, incl. contacts

  • Max. continuous nominal current: 2.1 A
  • Insertion cycles: 1000
  • Temperature range: -20 °C to +120 °C
  • Housing material: PA66
fra 5,99 EUR/Stk.
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 24 - 48 timer
Til produktsiden

Yamaichi connector, incl. contacts

  • Max. continuous nominal current: 2.1 A
  • Insertion cycles: 1000
  • Temperature range: -20 °C to +120 °C
  • Housing material: zinc die-casting
fra 12,41 EUR/Stk.
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 24 - 48 timer
Til produktsiden

Yamaichi connector, incl. contacts

  • Max. continuous nominal current: 2.1 A
  • Insertion cycles: 1000
  • Temperature range: -20 °C to +120 °C
  • Housing material: plastic PBT, UL94V-0
fra 16,75 EUR/Stk.
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 24 - 48 timer
Til produktsiden

Yamaichi connector, incl. contacts

  • Max. continuous nominal current: 2.1 A
  • Insertion cycles: 1000
  • Temperature range: -20 °C to +120 °C
  • Housing material: zinc die-casting
fra 28,65 EUR/Stk.
4 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
4 24 - 48 timer
Til produktsiden
Nyt

Yamaichi connector Y-ConKit-Cov-40-PP-PL21

  • Simple and fast: RJ45 with push-pull locking mechanism
  • Vibration-proof
  • 100 % backward compatible
  • Protection class IP67 / 68 / IP69K
  • Robust metal housing
  • Stainless steel latching hook
  • For industrial use
  • Increased EMC protection
  • Max. continuous nominal current: 3.1 A
  • Insertion cycles: 1000
  • Temperature range: –40 °C bis +120 °C
  • Housing material: zinc die-casting
fra 22,26 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 24 - 48 timer
Til produktsiden