Skift sprog :
Den lineære teknologi og drevteknologien fra igus® er baseret på et glidelejesystem med højtydende polymerer. Dette resulterer i betydeligt lavere støj og vibrationer. Applikationen er op til 4 gange mere støjsvag for operatøren.
*Enten i form af penge eller tidsbesparelser ved montering, udvælgelse, design osv. Teknisk forbedring i form af lettere installation, holdbarhed osv. Hvis vi ikke kan give dig nogen besparelser eller tekniske forbedringer, vil vi anbefale en alternativ løsning.

Med igus® drevteknologi er det muligt at teste svejsesømmenes kvalitet. En drylin® SHT lineær enhed bruges her som standard i igus® drevteknologi, som gør det muligt at justere en bøjningsstempel. Det muliggør bøjningstest med en maksimal kraft på op til 5.000 N. Virksomheden "Munsch plastic-Schweißtechnik GmbH" satser på en komplet løsning med et elektrisk drev i form af en gearmotor.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h