Smørefri SET easytube enkeltrørs drylin® lineær enhed

  • Lav vægt på grund af aluminium og plast
  • Drev: trapezformet eller stejlt gevind
  • Fås også uden spindel som målesystem med skalering
  • Montering via opretstående eller flangetværsnit
  • Temperaturbestandig op til +50 °C
SET easytube system lineær enhed
Enkeltrørs lineær enhed med dobbelt flange
  • dobbelt flange
  • Ideel til aksial tilslutning
  • Flange lavet af robust plast
Enkeltrørs lineær enhed med ensidet flange
  • Forspændt på den ene side
  • Massiv flange af aluminium
  • Til vandret og lodret justering
Enkeltrørsakse med måleskala
  • Glaseret, skyllesikkert glas
  • Trinløs variabel fastspænding
  • Fås med og uden spindel
Meget let enkeltrørs akse
  • Særligt let lineær slæde
  • Fås også som flangeversion
  • Forenklet montering

drylin® teknisk tilbehør - styreelementer

Tilbehør til drylin® lineærmoduler og lineære akser
  • Tilbehør til manuel positionering og formatjustering
  • Muligheder for montering og fastgørelse
  • Stepper- og DC-motorer til elektrisk drift

Udvalgte anvendelseseksempler fra vores kunder

Enkeltrørs lineære akser i maskiner for produktion af bleer

easytubes enkeltrørs-akse i maskiner til bleproduktion

Enkeltrørs lineær enhed for positioneringsopgaver i poseformnings-, påfyldnings- og forseglingsmaskiner

SET easytube lineær enhed med et enkelt rør i en poseformnings-, påfyldnings- og forseglingsmaskine

Anvendelser for drylin lineære enheder

Flere eksempler på anvendelser med drylins lineære enheder

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning