Produktionslinje til bleer<br><font size="7">365 dages smørefri kontinuerlig drift<br>takket være drylin® lineær akse</font>

Produktionsanlæg til bleer

365 dages smørefri kontinuerlig drift takket være drylin® lineær akse

Tørtløbende lineære systemer i bleproduktionslinjer

Profil

  • Hvad der var brug for: smørefri drylin®-set Easy Tube, RJUM lineære glidelejer, spindel lineære enheder, hybridlejer fra drylin® W-programmet
  • Kravene: Høj belastning på lineær teknologi på grund af hyppige skift med kontinuerlig drift næsten 365 dage om året, høje niveauer af snavs og støv, forurening på grund af friktionseffekter
  • Branche: Tekstilindustrien
  • Succes for kunden: I dag bruges drylin® lineære lejer til hurtige og pålidelige omstillinger. De er smøre- og vedligeholdelsesfrie, ufølsomme over for støv og snavs, korrosionsfrie, holdbare, støjsvage og lette.
SHTP-12 lineært system med blyskrue

Problem

Løsning

Figur 1: Formatjustering af sensorerne til webcenterstyring ved hjælp af drylin® easytube SET-25 spindel lineær enhed. Spindlen er pålideligt beskyttet af det robuste aluminiumsrør.

Figur 2: Sensorjusteringen til justering af filmbanens midte placeres ved hjælp af drylin®-linearenheden Easy Tube SET-25.

Figur 3: Formatjustering af pneumatiske cylindre til rengøring af afblæsning ved hjælp af drylin® lineær enhed Easy Tube SET-25.

Figur 4: Centerjustering af en 90°-afbøjning med fire baner ved hjælp af drylin® lineært system med blyskrue SHT-12-AWM til ikke-vævede baner. I alt otte systemer er i brug.

Figur 5: Kompakt formatjustering til justering af inspektionskameraet ved hjælp af drylin® lineært system med blyskrue SHTP-12-AWM.

Billede 6: De lineære spindelborde SLW-2080-AWM sikrer synkroniseret højdejustering, når de pakkede bleer skal presses ned i kasserne.

Flere eksempler på anvendelse

Speciel måleopstilling med blyskrueakse, motor & kontrolsystem

Eksempel på anvendelse af drevteknologi

3D-printer til beton l Smørefri løsning til støvet miljø

Eksempel på anvendelse af drevteknologi

Elektrisk drevteknologi i et automatiseret positioneringssystem

Drevteknologi i en ordreplukningsenhed

Lineær akse til præcisionsudstyr til test af svejsesøm uden spillerum

Lineær akse til præcis, slørfri bøjningstestanordning til svejsesømme

Smørefri lineær akse til automatiseret cocktailmixer

Smørefri lineær akse til automatiseret cocktailmixer
Drevteknologi shop

Drevteknologi online shop

Konfigurator til drevteknologi

Konfigurator til drevteknologi

Whitepaper om drevteknologi

Download whitepaper

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning