Lineærmoduler i drylin® SLWP econ serien

Leveres i to dimensioner og er konsekvent økonomiske

  • Det lineære systems entry-level-program i econ-serien
  • Konsekvent omkostningseffektiv takket være tværstænger og slæder i sprøjtestøbning
  • Konsekvent omkostningseffektiv takket være sølveloxerede skinneprofiler
  • Kan konfigureres med hurtigt stejlt gevind eller selvlåsende trapezformet gevind
  • Smøremiddel- og vedligeholdelsesfri

Størrelserne på SLWP econ-serien

SLWP-0630-E lineærmodul econ serie
  • Længde på slæde: 60 mm
  • Maksimal slaglængde: 300 mm
  • Akslens diameter: 5 mm
  • Maks. stat. Belastningskapacitet
    • aksial: 50N
    • radial: 50N
SLWP-1040 lineærmodul econ serie
  • Længde på slæde: 29 mm
  • Maksimal slaglængde: 500 mm
  • Akslens diameter: 8 mm
  • Maks. stat. Belastningskapacitet
    • aksial: 50N
    • radial: 50N

Produkttjenester

Download tekniske data

Katalog

Bed om et tilbud

Forespørgsel om produkt

Gratis online-konfigurator

Online konfigurator

Tekniske muligheder for SHT-serien

Gevindmateriale til drylin® lineærmoduler

Materialer til blyskruer

drylin® E stepmotorer

Elektriske drivsystemer: Elektriske motorer fra igus

drylin® teknisk tilbehør - styreelementer

Tilbehør til drylin® lineærmoduler og lineære akser
  • Tilbehør til manuel positionering og formatjustering
  • Muligheder for montering og fastgørelse
  • Stepper- og DC-motorer til elektrisk drift

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning