Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

Ready-to-connect drylin® linear modules

Antal produkter: 1

drylin® SAWC linear module - direct drive in short design

  • Smaller installation space and more stroke
  • Compact short design due to the use of drylin® E lead screw motors
  • Optimised ratio of useful length to total length (compared to the SAW series, up to 70 mm)
  • Improved operating characteristics
  • Space-saving and light
  • Thread type: Trapezoidal threads
På forespørgsel
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 10 arbejdsdage
Til produktsiden

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h