Motorer til havforskning

diondo bygger omkostningseffektiv CT til udforskning af havbunden med drylin® motorkomponenter.

Profil

  • Hvad der var brug for: robotled i robolink® -serien, iglidur® PRT-rundbordsleje, drylin® E stepmotor, D1 dryve-styringssystem
  • Krav til omgivelserne: Omgivelsesforholdene er en salt atmosfære, høj luftfugtighed, svingende temperaturer og vibrationer. Alle komponenter skulle være meget kompakte for at passe ind i en skibscontainer. Der skulle også findes en omkostningsoptimeret løsning.
  • Branche: Forskning: Forskning
  • Succes for kunden: Motorerne er IP68-beskyttede og egner sig derfor perfekt til brug i dette specielle CT-system. En anden fordel ved styresystemet: Det sparer tid for idriftsættelsesingeniørerne. Og med et omkostningseffektivt D1 dryvecontrol-system er motoren nem at programmere. diondo er så tilfreds med løsningen, at samarbejdet vil fortsætte i fremtiden.
diondo CT-system

Problem

Løsning

En robolink® D-gearkasse og drylin® -motorer sikrer et pålideligt drev på en kompakt installationsplads. Motorerne styres via det intuitive D1 dryvecontrol-system.

Den anvendte stepmotor kan styres med det intuitive styresystem D1 dryve. Den webbaserede grænseflade hjælper med hurtig programmering.

D1 dryve kan nemt installeres på topskinnen i et kontrolskab.

Gashydrater er blandt fremtidens energikilder

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning