Skift sprog :
Kabelstyring er en del af kabelstyring og bruges overalt, hvor kabler skal føres sikkert og pålideligt. For eksempel kan en OCR-kabelslange eller en ZF14-kabelkæde sikre organiseret kabelstyring på et skrivebord eller et højdejusterbart skrivebord. Derudover findes der forskellige energikædesystemer til forskellige anvendelsesformål, og takket være egenskaber som modularitet, alsidighed og høj stabilitet er pålideligheden garanteret.
Vores systemer fører allerede kabler sikkert i hundredtusindvis af applikationer over hele verden – fra skriveborde til drikkevareautomater til stålværker. Over 400.000 kunder i 50 industrisektorer over hele verden stoler på kabelstyringssystemer fra igus.
igus kabelstyringer er nemme at installere og afmontere. De kan installeres med eller uden værktøj. Følgende installationsvejledning beskriver, hvordan de respektive serier samles eller adskilles ved hjælp af nogle billeder. For nogle serier forklares det i videoer, hvordan energikæden installeres.
chainflex-kabler
chainflex-kabler er kabler uden beskyttelsesbælte til bevægelige applikationer i kabelstyr eller til robotapplikationer, fejlsikre med 36 måneders garanti.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h