Skift sprog :
Renrumskæder udnytter også deres styrker på lange strækninger. Her er den øverste del af den renrumskompatible E6.52-energikæde understøttet på lange strækninger, hvilket eliminerer partikelemissioner fra glidning. Motorstyret vipning af rullestyret minimerer kontakten. I det område af bevægelsen, hvor energikædens radius ikke passerer, er det muligt at spare omkostninger med den nye støtte med fast rulle, da vippemekanismen ikke er nødvendig der.


| Varenummer Støtteplade | Varenummer e-kædeserie | Indre bredde [mm] | Bøjningsradius [mm] | Hul i støtten [mm] |
|---|---|---|---|---|
| GLO.CR.56.R | E6.52 | 50 - 300 | 075 - 250 | 1,000 - 2,000 |

1. Renrumskompatible rullestøtter
2. Kontakter minimeres ved hjælp af motorstyret rullestyring.

Ud over den lange levetid har E6-systemet mange andre fordele. For eksempel er det kendetegnet ved en ekstremt støjsvag og vibrationsfattig drift - hvilket gør det til et godt match for lineærmotorens vibrationsfattige drevkoncept. Den såkaldte polygoneffekt, som kan opstå, når et energiforsyningssystem rulles ud, er reduceret til et minimum. De ekstremt lave støjniveauer er blevet bekræftet i en ekspertrapport fra TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h