Skift sprog :

Ud over den lange levetid har E6-systemet mange andre fordele. For eksempel er det kendetegnet ved en ekstremt støjsvag og vibrationsfattig drift - hvilket gør det til et godt match for lineærmotorens vibrationsfattige drevkoncept. Den såkaldte polygoneffekt, som kan opstå, når en energiforsyning afvikles, er reduceret til et minimum. Den ekstremt lave støjemission er bekræftet i en ekspertrapport fra TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH.
Typiske brancher og anvendelser
Renrum, scene- og teaterteknik, trykmaskiner, automatisering, værktøjsmaskiner, målemaskiner, halvlederindustri, medicinsk teknologi, elektronikindustri, almindelige byggemaskiner

Indvendig højde hi: 80 mm
Indvendig bredde Bi: 50 - 600 mm
Bøjningsradius R: 150 - 450 mm
Deling: 65 mm

Indvendig højde hi: 52 mm
Indvendig bredde Bi: 40 - 300 mm
Bøjningsradius R: 75 - 250 mm
Deling: 30 mm
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h